(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

长城 L-HG液压导轨油系列

长城润滑油(SINOPEC)[中国]
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 长城 L-HG液压导轨油系列
  • 长城 L-HG液压导轨油系列
  • 长城 L-HG液压导轨油系列
  • 长城 L-HG液压导轨油系列
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
ISO黏度等级 :
闪点(开口) (℃) :
黏滑特性(动静摩擦系数差值) :
规格 :
按发货日筛选:

收起参数

ISO黏度等级 :

32
46
68
查看全部(3)

闪点(开口) (℃) :

226
230
242
查看全部(3)

黏滑特性(动静摩擦系数差值) :

0.067
0.072
0.077
查看全部(3)

规格 :

16KG/桶
170KG/桶
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
3天以内
5天以内
15天以内

型号:

  • 6个备选型号

    CHANGCHENG-L-HG32-16KG

    CHANGCHENG-L-HG32-170KG

    CHANGCHENG-L-HG46-16KG

    CHANGCHENG-L-HG46-170KG

    CHANGCHENG-L-HG68-16KG

    CHANGCHENG-L-HG68-170KG

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥389.38)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥389.38

)

数量折扣:

- -

标准单价:

389.38起

单价(未税):

389.38起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

389.38起

单价(未税):

389.38起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
长城牌L-HG液压导轨油采用石蜡基矿物基础油和精选添加剂调合而成,适用于液压和导轨合用系统的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100等牌号。
产品特点
☆良好的黏温特性,提供良好的高低温性能
☆良好的黏滑特性,防止出现“爬行”现象
☆良好的抗磨损性,减少磨损
☆良好的抗氧化安定性、防锈及防腐蚀性能
☆良好的橡胶适应性,有效保护密封材料
技术规范
产品符合以下规格:
☆GB 11118.1

产品获得以下OEM认证:
☆Cincinnati P53(L-HG 32)
应用范围
☆适用于低、中压液压系统和精密机床导轨的润滑
典型数据
项目L-HG液压导轨油系列
黏度等级324668100
运动黏度(40℃),mm2/s30.4647.263.6297.1
黏滑特性(动静摩擦系数插值)0.0770.0720.0670.0572
闪点(开口),℃226230242272
倾点,℃-15-15-15-15

基本信息

倾点(℃) -15
型号
CHANGCHENG-L-HG32-16KG
CHANGCHENG-L-HG32-170KG
CHANGCHENG-L-HG46-16KG
CHANGCHENG-L-HG46-170KG
CHANGCHENG-L-HG68-16KG
CHANGCHENG-L-HG68-170KG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
ISO黏度等级 闪点(开口)
(℃)
黏滑特性(动静摩擦系数差值) 规格

389.38起

3天 32 226 0.077 16KG/桶

2,964.60起

3天 32 226 0.077 170KG/桶

389.38起

3天 46 230 0.072 16KG/桶

3,042.04起

3天 46 230 0.072 170KG/桶

417.20起

5天 68 242 0.067 16KG/桶

3,250.00起

15天 68 242 0.067 170KG/桶

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空