(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
ISO黏度等级 :
闪点(开口) (℃) :
硫酸盐灰分 (%(质量分数)) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥3,162.24)
数量折扣:
- -预计发货日:
5天起
包装规格:
¥3,162.24
)数量折扣:
项目 | 迅能L-DAB空气压缩机油系列 | |||
ISO黏度等级 | 68 | 100 | 150 | 220 |
运动黏度(40℃),mm2/s | 70.42 | 96.57 | 149 | 219.7 |
闪点(开口),℃ | 242 | 280 | 225 | 264 |
倾点,℃ | -9 | -9 | -9 | -9 |
铜片腐蚀(100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b |
液相锈蚀试验(蒸馏水法,A法) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 |
抗乳化性(40-37-3,82℃),min | 10 | 10 | 10 | 10 |
硫酸盐灰分,%(质量分数) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
倾点(℃) | -9 | 规格 | 170KG/桶 |
型号 |
---|
XUNNENG-L-DAB68-170KG |
XUNNENG-L-DAB100-170KG |
XUNNENG-L-DAB150-170KG |
XUNNENG-L-DAB220-170KG |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | ISO黏度等级 | 闪点(开口) (℃) | 硫酸盐灰分 (%(质量分数)) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥3,280.24起 | 10天 | 68 | 242 | 0.12 | ||
¥3,162.24起 | 5天 | 100 | 280 | 0.13 | ||
¥3,162.24起 | 5天 | 150 | 225 | 0.15 | ||
¥3,716.81起 | 10天 | 220 | 264 | 0.12 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空