(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

长城 多效防冻液系列

长城润滑油(SINOPEC)[中国]
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 长城 多效防冻液系列
  • 长城 多效防冻液系列
  • 长城 多效防冻液系列
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
使用温度 (℃) :
PH值 :
规格 :
按发货日筛选:

收起参数

使用温度 (℃) :

-45~110
-40~109
-35~108
-25~107
查看全部(4)

PH值 :

10.1
10.2
10.4
10.5
查看全部(4)

规格 :

9KG/桶
18KG/桶
200KG/桶
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
3天以内

型号:

  • 8个备选型号

    CHANGCHENG-FD-1-9KG

    CHANGCHENG-FD-1-18KG

    CHANGCHENG-FD-1-200KG

    CHANGCHENG-FD-2-9KG

    CHANGCHENG-FD-2-18KG

    CHANGCHENG-FD-2-200KG

    CHANGCHENG-FD-2A-18KG

    CHANGCHENG-FD-2B-18KG

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥112.09)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥112.09

)

数量折扣:

- -

标准单价:

112.09起

单价(未税):

112.09起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

112.09起

单价(未税):

112.09起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
长城牌多效防冻液具有优异的冷却性能,同时防冻、防沸、防腐、防垢,适用于寒冷气候下的各类汽车冷却系统,特别为各类现代发动机内的铝合金和柴油机的铸铁衬里提供优异、长期的高温防腐蚀保护。
产品特点
☆优良的冷却性能,适用于寒冷气候下的各类汽车冷却系统
☆优异的防腐蚀性能,可在汽车发动机中为铝质传热表面提供优质的高温防腐保护
☆低冰点、高沸点、四季通用,在中国大陆使用,可实现全年全天候保护汽车发动机
☆经1176小时的模拟使用试验,试片光亮如新
应用范围
☆本产品主要应用于各类汽车冷却系统
☆产品执行标准:ASTM D3306和SH/T 0521-1999
典型数据
项目多效防冻液系列
FD-1FD-2FD-2BFD-2A
颜色亮绿色亮绿色亮绿色亮绿色
冰点,℃-26-36-41-46
沸点,℃108109110111
密度,g/cm31.06411.07221.07831.0805
灰分,%(m/m)0.720.840.961.12
PH值10.110.210.410.5

基本信息

颜色 亮绿色
型号
CHANGCHENG-FD-1-9KG
CHANGCHENG-FD-1-18KG
CHANGCHENG-FD-1-200KG
CHANGCHENG-FD-2-9KG
CHANGCHENG-FD-2-18KG
CHANGCHENG-FD-2-200KG
CHANGCHENG-FD-2A-18KG
CHANGCHENG-FD-2B-18KG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
使用温度
(℃)
PH值 规格

112.09起

3天 -25~107 10.1 9KG/桶

186.43起

3天 -25~107 10.1 18KG/桶

1,747.79起

3天 -25~107 10.1 200KG/桶

115.63起

3天 -35~108 10.2 9KG/桶

198.23起

3天 -35~108 10.2 18KG/桶

1,747.79起

3天 -35~108 10.2 200KG/桶

210.03起

3天 -45~110 10.5 18KG/桶

198.23起

3天 -40~109 10.4 18KG/桶

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空