(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

长城 I型变压器油(通用)系列

长城润滑油(SINOPEC)[中国]
长城润滑油(SINOPEC)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 长城 I型变压器油(通用)系列
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
闪点(开口) (℃) :
倾点 (℃) :
击穿电压 (KV) :
按发货日筛选:

收起参数

闪点(开口) (℃) :

153
154
查看全部(2)

倾点 (℃) :

-54
-27
查看全部(2)

击穿电压 (KV) :

41
47
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
5天以内

型号:

  • 2个备选型号

    CHANGCHENG-I-10-165KG

    CHANGCHENG-I-40-165KG

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥2,599.56)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥2,599.56

)

数量折扣:

- -

标准单价:

2,599.56起

单价(未税):

2,599.56起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

2,599.56起

单价(未税):

2,599.56起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
长城牌I型变压器油(通用)产品是以深度精制的矿物基础油和精选的抗氧剂组成,不含PCB(多氯联苯),适用于变压器、油浸开关以及其他类似电气绝缘设备的绝缘和冷却作用。本产品根据最低冷态投运温度分为:I-0℃变压器油(通用)、I-10℃变压器油(通用)、I-20℃变压器油(通用)、I-30℃变压器油(通用)、I-40℃变压器油(通用)等牌号。
产品特点
☆优异的电绝缘性能,有效防止电场下放电现象产生
☆良好的氧化安定性,有效防止酸性物质和油泥的产生
☆良好的热传导性,确保变压器铁芯和线圈得到有效冷却
技术规范
产品符合以下规格:
☆GB 2536
☆IEC 60296
应用范围
☆适用于变压器、开关及其他类似电气设备中作为绝缘和传热介质使用
☆可以根据最低冷态投运温度进行不同牌号产品的选择
典型数据
项目I型变压器油(通用)系列
I-0℃变压器油(通用)I-10℃变压器油(通用)I-20℃变压器油(通用)I-30℃变压器油(通用)I-40℃变压器油(通用)
运动黏度(40℃),mm2/s8.9319.3958.7549.9129.252
闪点(开口),℃159153154158154
倾点,℃-12-27-35-45-54
击穿电压,KV4247434241
注意事项
桶装变压器油使用提示
☆桶装变压器油不能直接注入电气设备。变压器油注入电气设备前必须进行真空脱气脱水过滤处理,达到相应标准或要求后方可注入
☆桶装变压器油在运输过程中必须有防雨雪水措施,防止水分进入桶内
☆桶装变压器油在存储过程中,严禁与其他桶装油混放
☆桶装变压器油应存放在防雨雪水的干燥处,用防水篷布盖住桶盖;如现场没有条件需露天存放,应将桶倾斜,使桶盖处于倾斜面上部,防止桶盖处聚集雨雪水渗入桶内

基本信息

规格 165KG/桶
型号
CHANGCHENG-I-10-165KG
CHANGCHENG-I-40-165KG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
闪点(开口)
(℃)
倾点
(℃)
击穿电压
(KV)

2,599.56起

5天 153 -27 47

2,599.56起

5天 154 -54 41

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空