(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥376.74)
数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
¥376.74
)数量折扣:
项目 | SHT-518合成高温链条油 |
运动黏度(100℃),mm2/s | 26.01 |
黏度指数 | 111 |
酸值,mgKOH/g | 0.05 |
闪点(开口),℃ | 280 |
倾点,℃ | -30 |
蒸发损失(Noack,250℃,1h),% | 1.9 |
闪点(开口)(℃) | 280 | 倾点(℃) | -30 |
运动黏度((100℃),mm2/s) | 26.01 | 黏度指数 | 111 |
酸值(mgKOH/g) | 0.05 | 蒸发损失((Noack,250℃,1h),%) | 1.9 |
规格 | 3.5KG/桶 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空