(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
货叉宽度(mm) :
货叉长度(mm) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
10天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥7,714.51)
数量折扣:
- -预计发货日:
10天
包装规格:
¥7,714.51
)数量折扣:
装载载荷(kg) | 2200 | 货叉最低高度(mm) | 80 |
货叉最高高度(mm) | 195 | 注意事项 | 物流散件出货,可能需要简单组装 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空