(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

MOSMI GR无水乙醇

默斯米MOSMI[中国]
默斯米MOSMI[中国]
暂无评价
查看360°图
  • MOSMI GR无水乙醇
  • MOSMI GR无水乙醇
  • MOSMI GR无水乙醇
  • MOSMI GR无水乙醇
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
包装 :
按发货日筛选:

收起参数

包装 :

5L/瓶
25L/瓶
200L/瓶
500ML/瓶
查看全部(4)

按发货日筛选:

全部
5天以内

型号:

  • 4个备选型号

    MOSMI-GR99.9-5L

    MOSMI-GR99.9-25L

    MOSMI-GR99.9-200L

    MOSMI-GR99.9-500ML

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
● 乙醇,无水|Ethanol|64-17-5|MOSMI|无水,≥99.8%|GR|
● 用途:清洗溶剂、化学合成、各种化合物的结晶、洗涤剂、萃取剂。
产品特点
● 清洗:无水乙醇可以在金属、塑料等不同材质表面做清洗,无残留。
● 环保:乙醇产品满足RoHS和REACH以及VOC等环保要求。
● 低价:乙醇属于性价比相对较高的广泛类的清洗溶剂,成本相对于其他容易低廉。
规格概述

   
产品名称无水乙醇
英文名称Ethyl alcohol absolute
品牌MOSMI
CAS号64-17-5
分子式C2H6O
分子量46.07
性状无色透明易挥发液体,微有特臭,味灼烈,有酒香,易挥发。与水混溶,混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。pH 7.0(10g/L,H2O,20)。熔点 -114℃。沸点 78/760mmHg。密度 ρ(20)0.789-0.793g/mL。折光率 n20/D1.360。闪点 53.6/12℃。
储存常温
用途清洗溶剂、化学合成、各种化合物的结晶、洗涤剂、萃取剂。
应用范围
● 适用于各类部件的表面清洗,广泛用于半导体、汽车零部件、医药等相关行业的清洗和溶剂。
注意事项
1、本商品属于第三类易燃液体危险化学品,采用危险品专车运输,周六周日不对应发货。
2、应放置远离儿童的地方,远离火源,
3、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
4、由于商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。

基本信息

CAS码 64-17-5 规格 GR 99.9%
型号
MOSMI-GR99.9-5L
MOSMI-GR99.9-25L
MOSMI-GR99.9-200L
MOSMI-GR99.9-500ML
型号数量折扣一般
发货日
包装
5天 5L/瓶
5天 25L/瓶
5天 200L/瓶
5天 500ML/瓶

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

有什么显著的特征和优势?
1、MOSMI乙醇产品通过了第三方关于环保的相关检测和认证:乙醇产品满足RoHS和REACH以及VOC等环保要求。
适用于哪些作业?
半导体、汽车电子清洗,医药行业的溶剂等。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空