(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

保赐利 高效模具防锈剂

BOTNY
BOTNY
暂无评价
查看360°图
  • 保赐利 高效模具防锈剂
  • 保赐利 高效模具防锈剂
  • 保赐利 高效模具防锈剂
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
货号 :
颜色 :
按发货日筛选:

收起参数

货号 :

B-2389-3
B-2389-2
B-2389-1
查看全部(3)

颜色 :

绿色
透明
黑色
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
5天以内

型号:

  • 3个备选型号

    BOTNY-MOLD-ANTICORROSION-COLORLESS-500ML

    BOTNY-MOLD-ANTICORROSION-GREEN-500ML

    BOTNY-MOLD-ANTICORROSION-WHITE-500ML

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
◆ 本品适用于塑料模具、金属制品、精密零件、精密机械等。使用后金属表面形成一层白色防锈薄膜,起到防锈、防潮等作用。

  
使用方法
● 使用前将模具彻底清洗干净,用风枪吹干
● 喷涂前摇匀本品,罐身垂直,距离金属表面30厘米喷射即可
注意事项
1.易燃品。压力容器。切勿在火源附近使用或存放
2.产品及用完的空罐勿刺穿或投入火中
3.请存放在低于40℃以下阴凉干燥通风处并远离太阳直射
4.使用时必须保持气雾罐正立且与水平面夹角不得小于45°
5.请置于儿童不宜接触到的地方
6.不慎进入眼睛,请大量清水冲洗;若有不适,及时就医

废罐处理:
倒置罐子于旧报纸上或废物箱中压下喷口约2分钟以清除剩余的物料

基本信息

类型 防锈 种类 喷雾式
规格 500ML
型号
BOTNY-MOLD-ANTICORROSION-COLORLESS-500ML
BOTNY-MOLD-ANTICORROSION-GREEN-500ML
BOTNY-MOLD-ANTICORROSION-WHITE-500ML
型号数量折扣一般
发货日
货号 颜色
5天 B-2389-2 透明
5天 B-2389-1 绿色
5天 B-2389-3 黑色

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空