(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
类型 :
材质 :
安装位置 :
配管回路数 :
尺寸 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -商品名 | 图片 | 型号 | 重量(g) | 可搬重量(g) | 安装后的厚度(mm) | 安装位置 |
快速交换夹具 | OX-005A | 38 | ~500 | 27 | 机械手侧 | |
OX-005AI | 17 | ~500 | 27 | 夹具侧 |
商品名 | 图片 | 型号 | 重量(g) | 针数(根) | 安装位置 |
D-SUB探头连接器 | OXR-PS06 | 3 | 6 | 机械手侧 | |
OXR-PS06-I | 3 | 6 | 夹具侧 |
商品名 | 图片 | 型号 | 重量(g) | 连接数 | 气压接头 | 安装位置 |
增加气路块-OX-005A用 | OX-005AA | 12 | 2 | M3孔2个 | 机械手侧 | |
OX-005AIA | 7 | 2 | 夹具侧 |
位置再现精度 | 动作气压 | 驱动配管 | 适用电线 | 许容温度·湿度范围 |
±0.02mm*1 | 0.5~0.7MPa | 洁净空气φ4配管 复动型 | AWG20以下 | 0~55℃、0~95%(无结露) |
*1 此项为EINS测试数据。 |
型号 | ||
OX-005A |
价格说明
型号 |
---|
OX-005A |
OX-005AI |
OXR-PS06 |
OXR-PS06-I |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 安装位置 | 配管回路数 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
当天 | 超硬铝制 | 机械手侧 | 2回路 | 58*46*30 | ||
当天 | 超硬铝制 | 夹具侧 | 2回路 | 34*34*14 | ||
当天 | 树脂 | 机械手侧 | - | 30*15*12 | ||
当天 | 树脂 | 夹具侧 | - | 30*15*15 |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空