(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

快速交换夹具本体_自动型_OX-SBY系列

eins(星塔)[日本]
eins(星塔)[日本]
暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SBY系列
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SBY系列
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SBY系列
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SBY系列
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SBY系列
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
可搬重量 (kg) :
安装位置 :
连接器 :
尺寸 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

OX-SBY
OX-SBYI
OX-SBYN
OX-SBYNI
查看全部(4)

可搬重量 (kg) :

~10
~15
查看全部(2)

安装位置 :

机械手侧
夹具侧
查看全部(2)

连接器 :

查看全部(2)

尺寸 :

112*65*21
112*81*40
112*83*21
112*83*40
查看全部(4)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 4个备选型号

    OX-SBY

    OX-SBYI

    OX-SBYN

    OX-SBYNI

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
快速交换夹具,是成形机模具切换时,可快速更换取出产品所需机械手末端夹具(EOAT),并可集成夹具端带感应零件的信号及各零件气路的夹具零件。

装卸时不仅可以自动安装而且还可以自动拆卸。连接部分为钢球锁紧装置,装卸动作非常流畅。附有气压回路切断功能(拆卸时气路自动封闭)。使用超硬铝和钢材,刚性优良,寿命长。有安全回路机构,即使气压停止,也可以保持锁紧状态。
快速交换夹具产品概述
产品特点
特征
●搭载独家的装卸机构
 中国地区专利号:ZL 2007101400548
 中国台湾地区专利号:I 382902
 日本专利号:4126074
●内置防止脱落机构
●内置空气单项阀

优点
●缩短安装时间
●安装位置重现
●防止配管·配线连接错误
快速交换夹具产品特点

快速交换夹具产品特点
规格概述
品名规格重量(g)可搬重量(kg)对应成型机(ton)快速交换夹具规格概述快速交换夹具规格概述连接配管材质安装位置安装后的厚度
B型
(含连接器)
快速交换夹具规格概述OX-SBY475~1080~650快速交换夹具规格概述快速交换夹具规格概述6回路
(M5)
超硬铝制机械手侧40mm
快速交换夹具规格概述OX-SBYI235夹具侧
BN型
(不含连接器)
快速交换夹具规格概述OX-SBYN435~1080~650快速交换夹具规格概述-6回路
(M5)
机械手侧40mm
快速交换夹具规格概述OX-SBYNI195夹具侧
OX-SBYI也适用于OX-SB。

■通用规格
位置重复精度动作气压驱动配管适用电线许容温度·湿度范围
±0.1以下0.49~0.7MPa洁净空气φ6(φ4※)配管 复动型AWG20以下0~55℃、0~95%(无结露)
※φ4的气管用于OX-SB系列(SSB、SB、SBY、SBH、SBS、SBN、SBYN、SBHN)。

订货范例 型号
 OX-SBY
使用方法
快速交换夹具使用方法
使用案例
快速交换夹具使用案例快速交换夹具使用案例快速交换夹具使用案例
注意事项
快速交换夹具使用前的注意事项
除了确认可搬重量以外,还需要确认弯曲方向,扭动方向以及综合扭力,请在规格值内使用。
如果不在规格内使用会发生机械手侧和夹具侧的开口过大和发出喀哒的声音。
在通电的状态,进行快速交换夹具的安装或拆卸时,会导致探针的前端激剧磨损。
所有进行快速交换夹具的安装或拆卸时,请在关闭电源的状态下进行。
请不要在有水·水蒸气·液体等飞散·易爆·有腐蚀性气体的环境中使用。
在有切粉·切削油·粉尘·焊接爆渣飞溅的环境下使用时,可能会引起电极通电不良。
快速交换夹具是单体的,如果施加耐压的话会导致机器的破损非常危险。
请安装在机械手上或安装板上之后再进行气压的供给。
弊社的快速交换夹具必须和弊社同类型的夹具交换配对使用。如果和弊社以外的快速交换夹具配对使用所发生的不良以及故障,弊社将不承担任何责任。敬请周知。
OX系列(快速交换用夹具)锁紧·松开时,夹具会发生开,闭动作。用手拿着进行装卸时,有可能会发生被机械手侧或夹具侧夹伤手指的情况,请小心使用。
在使用真空时,需要取下机械手侧的气路自锁机构再使用。方法是取下机械手侧本体真空气路处背面的堵头,再取下里面的钢珠,弹簧,密封圈,然后再将堵头装上去。
关于锁紧·松开的动作气压
使用电磁阀控制锁紧,松开时,即使电源OFF,在锁紧侧还是保持有气压动作,配管时请一定要注意。

快速交换夹具注意事项

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

快换类型 自动 运用场景 机械手用方形快换
材质 超硬铝制 配管回路数 6回路

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
OX-SBY
OX-SBYI
OX-SBYN
OX-SBYNI
型号数量折扣一般
发货日
可搬重量
(kg)
安装位置 连接器 尺寸
当天 ~10 机械手侧 112*83*40
当天 ~10 夹具侧 112*83*21
当天 ~15 机械手侧 112*81*40
当天 ~10 夹具侧 112*65*21

Loading...

  1. 1
尺寸图
OX-SBYOX-SBYN
快速交换夹具尺寸图快速交换夹具尺寸图
快速交换夹具尺寸图
OX-SBYIOX-SBYNI
快速交换夹具尺寸图快速交换夹具尺寸图
快速交换夹具尺寸图

关于此商品的常见问题 (FAQ)

品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部(mail: mold_sk@misumi.sh.cnTEL: 021-6391-7080转8257、8317)联络确认。
米思米对于此商品的质保期是多久?
商品的质保期间是:出货后6 个月。质保期间本商品的构成品一旦发生故障时,部品的费用或修理费,运送费在质保项目内的情况,米思米提供无偿处理。
质保项目有哪些?
关于以下的项目,即使在保证期间内也属于有偿处理。
1)在贵司因不适当的保管,操作,使用所致的情况。
2)故障的原因是本制品以外的原因所致的情况。
3)天灾、火灾等不可抗力原因引起的情况。
4)因保养管理不履行引发的故障。
5)使用超过操作说明书内指定的允许公差值所导致的故障。
6)「保养部品明细、各种配件」记录的商品
产品品牌介绍。
该商品为Eins(星塔精机)原厂正品,其品牌创立于1964年,是世界上生产注塑成形机机械手及零配件的先锋。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空