(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

气缸挡板_CP-A系列

eins(星塔)[日本]
eins(星塔)[日本]
暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
  • 气缸挡板_CP-A系列
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
形状 :
材质 :
尺寸 :
适用气缸 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

CP-018
CP-074
CPL-060
CPL-061
CPUM-01
CPUM-01SR
查看全部(6)

形状 :

圆型
方型
圆弧型
查看全部(3)

材质 :

丁晴橡胶
硅胶橡胶
氯丁二烯橡胶
查看全部(3)

尺寸 :

23*13*6
直径25*8
50*30*8
50*30*14
查看全部(4)

适用气缸 :

UMCD、MCP-12系列
MCD1、MCE、MCP-20系列
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
当天
8天以内
9天以内

型号:

  • 6个备选型号

    CP-018

    CP-074

    CPL-060

    CPL-061

    CPUM-01

    CPUM-01SR

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
夹具气缸是注塑机专用机械手臂执行系统中最主要的组成部分。通过气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能,控制执行动作将注塑产品从注塑机内取出的气动执行元件。

气缸垫板是固定在气缸活塞杆前端,通过与气缸联动,夹取产品或浇口的气缸辅助性零件。与产品软接触,对产品外观无影响。
气缸挡板 产品概述 气缸挡板 产品概述
产品特点
气缸特点
•体型小,重量轻,可以安装在立体框架上。
•气缸导杆处采用防转加工(微型气缸H除外)。
•夹持力大,定位精准,夹取产品时准确可靠。
• 种类丰富,安装方式多样,方便不同场合使用。
气缸挡板 产品特点
  
  
气缸挡板特点
•与产品软接触,对产品外观无影响。
•装卸方便,可替换性高。
•种类丰富,可对应不同产品的夹取需求。
•附带有开关,不需要制品确认用的传感器
气缸挡板 产品特点 气缸挡板 产品特点
规格概述
品名规格重量(g)材质对应气缸
垫板·圆型·黑φ25·微型气缸用气缸挡板 规格概述CP-01513丁腈橡胶MCD1、MCE、MCP-20系列
垫板·圆型·黑φ50·微型气缸用气缸挡板 规格概述CP-01653MCD1、MCE、MCP-20系列
垫板·方型·黑·细微型气缸用气缸挡板 规格概述CPUM-015UMCD、MCP-12系列
垫板·方型·黑 2孔·微型气缸用气缸挡板 规格概述CPL-06043氯丁二烯橡胶MCD1、MCE、MCP-20系列
垫板·R型·黑·微型气缸用气缸挡板 规格概述CP-01844MCD1、MCE、MCP-20系列
垫板·方型·黑·压入用气缸挡板 规格概述CP-07739MCE系列
 垫板·圆型·白 φ25·微型气缸用气缸挡板 规格概述CP-07413硅胶MCD1、MCE、MCP-20系列
 垫板·圆型·白 φ50·微型气缸用气缸挡板 规格概述CP-07153MCD1、MCE、MCP-20系列
 垫板·方型·白·细微型气缸用气缸挡板 规格概述CPUM-01SR5UMCD、MCP-12系列
 垫板·方型·白 2孔·微型气缸用气缸挡板 规格概述CPL-06143MCD1、MCE、MCP-20系列
 垫板·R型·白·微型气缸用气缸挡板 规格概述CP-07244MCD1、MCE、MCP-20系列
 垫板·方型·白·压入用气缸挡板 规格概述CP-07839MCE系列
 铁制垫板气缸挡板 规格概述CP-06F37MCD1、MCEMCP-20系列
 
订货范例 型号
 CP-016
使用案例
气缸挡板 使用案例气缸挡板 使用案例气缸挡板 使用案例气缸挡板 使用案例
品牌介绍
气缸挡板 使用案例气缸挡板 使用案例
  STAR SEIKI创立于1964年,是全球量产注塑机机械手的先锋,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统机器。STAR SEIKI为实现注塑成形的省力化,节能化,高效化而努力。
  2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

配件种类 气缸挡板

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
CP-018
CP-074
CPL-060
CPL-061
CPUM-01
CPUM-01SR
型号数量折扣一般
发货日
形状 材质 尺寸 适用气缸
8天 圆弧型 氯丁二烯橡胶 50*30*14 MCD1、MCE、MCP-20系列
9天 圆型 硅胶橡胶 直径25*8 MCD1、MCE、MCP-20系列
当天 方型 氯丁二烯橡胶 50*30*8 MCD1、MCE、MCP-20系列
当天 方型 硅胶橡胶 50*30*8 MCD1、MCE、MCP-20系列
当天 方型 丁晴橡胶 23*13*6 UMCD、MCP-12系列
当天 方型 硅胶橡胶 23*13*6 UMCD、MCP-12系列

Loading...

  1. 1
尺寸图
CP-015CP-074
气缸挡板 尺寸图气缸挡板 尺寸图
气缸挡板 尺寸图
CP-016CP-071
气缸挡板 尺寸图气缸挡板 尺寸图
气缸挡板 尺寸图
 
CPUM-01CPUM-01SR
气缸挡板 尺寸图气缸挡板 尺寸图
气缸挡板 尺寸图
CPL-060CPL-061
气缸挡板 尺寸图气缸挡板 尺寸图
气缸挡板 尺寸图
 
CP-018CP-072
气缸挡板 尺寸图气缸挡板 尺寸图
气缸挡板 尺寸图
CP-077CP-078
气缸挡板 尺寸图气缸挡板 尺寸图
气缸挡板 尺寸图
CP-06F 
气缸挡板 尺寸图 
气缸挡板 尺寸图
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部(mail: mold_sk@misumi.sh.cnTEL: 021-6391-7080转8257、8317)联络确认。
米思米对于此商品的质保期是多久?
商品的质保期间是:出货后6 个月。质保期间本商品的构成品一旦发生故障时,部品的费用或修理费,运送费在质保项目内的情况,米思米提供无偿处理。
不承担质保的情形有哪些?
关于以下的项目,即使在保证期间内也属于有偿处理。
1)在贵司因不适当的保管,操作,使用所致的情况。
2)故障的原因是本制品以外的原因所致的情况。
3)天灾、火灾等不可抗力原因引起的情况。
4)因保养管理不履行引发的故障。
5)使用超过操作说明书内指定的允许公差值所导致的故障。
6)「保养部品明细、各种配件」记录的商品。
7)米思米保证规定第1条规定的其他除外情形。
产品品牌介绍。
该商品为Eins(星塔精机)原厂正品,其品牌创立于1964年,是世界上生产注塑成形机机械手及零配件的先锋。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空