(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
类型 :
动作类型 :
行程 (mm) :
主要尺寸 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -品名 | 规格 | 重量(g) | 备注 | ||
平行夹具·单动·5ST | HC-5S | 32 | 5mm(行程) | ||
平行夹具·单动·10ST | HC-10S | 70 | 10mm(行程) | ||
平行夹具·复动·10ST | HC-10 | ||||
带2线式限位开关 | 平行夹具·单动·5ST | HC1-5S-C1 | 50 | 5mm(行程) | |
平行夹具·单动·10ST | HC1-10S-C1 | 95 | 10mm(行程) | ||
平行夹具·复动·10ST | HC1-10-C1 | ||||
平行夹具·单动·20ST | HC1-20S-C1 | 305 | 20mm(行程) | ||
平行夹具·复动·20ST | HC1-20-C1 | 300 |
型号 | ||
HC 1-20S-C 1 |
价格说明
型号 |
---|
HC1-5S-C1 |
HC1-10-C1 |
HC1-10S-C1 |
HC1-20-C1 |
HC1-20S-C1 |
HC-5S |
HC-10 |
HC-10S |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 动作类型 | 行程 (mm) | 主要尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
当天 | 单动 | 5 | 45*28*26 | ||
当天 | 复动 | 10 | 57*38*29 | ||
当天 | 单动 | 10 | 57*38*29 | ||
当天 | 复动 | 20 | 73*58*44 | ||
当天 | 单动 | 20 | 73*58*44 | ||
18天 | 单动 | 5 | 45*26*18 | ||
当天 | 复动 | 10 | 57*29*29 | ||
当天 | 单动 | 10 | 57*29*29 |
Loading...
规格 | HC-5S | HC-10S | HC-10 |
A | 17 | 20 | |
B | 10 | 20 | |
C | 45 | 56.6 | |
D | 32 | 42 | |
E | BF-5-M3 | BF-5 | |
F | max16/min11 | max26/min16 | |
G | 2-M3深4 | 2-M4深8 | |
H | 5 | 5.5 | |
I | 6 | 5.5 | |
J | 18 | 29 | |
K | 13 | 20 | |
L | 8 | 13 | |
M | 25.5 | 28.5 | |
N | 19 | 22 |
规格 | HC-5S | HC-10S | HC-10 |
A | 17 | 20 | 32 |
B | 10 | 20 | 32 |
C | 45 | 57 | 73 |
D | 32 | 42 | 60 |
E | BF-5-M3 | BF-5 | |
F | max16/min11 | max26/min16 | max40/min20 |
G | 2-M3深4 | 2-M4深8 | 2-M5深10 |
H | 5 | 5.5 | 8 |
I | 6 | 5.5 | 6 |
J | 28 | 38 | 58 |
K | 13 | 20 | 32 |
L | 8 | 13 | 20 |
M | 25.5 | 28.5 | 44 |
N | 6.5 | 6.5 | 12.5 |
O | 19 | 22 | 31.5 |
P | 21.5 | 30.5 | 46 |
Q | 3 | 5 | |
R | 2×2-M3 | 2×2-M5 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空