(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

熔断器

博创(BORCHE)[中国]
博创(BORCHE)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 熔断器
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
适用机型 :
商品参数 :
商品规格 :
按发货日筛选:

收起参数

适用机型 :

BT60-II至BT320-II
BT60-II至BT1800-II
BT150-II至BT260-II
查看全部(3)

商品参数 :

5A
6A
16A
查看全部(3)

商品规格 :

D10X38MM-16A
D10X38MM-6A
D10X38MM-5A
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 3个备选型号

    BOE-D10X38MM-5A

    BOE-D10X38MM-6A

    BOE-D10X38MM-16A

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
博创注塑机中有强电部分和弱电部分,通常熔断器用在强电部分,保护主要电器装置的过载。
熔断器图片
产品特点
博创品牌注塑机原厂正品的备品备件。
博创注塑机上的备品拆下后可直接更换,无须对设备作任何改造。
选型快捷,一件起订。
商品的质保期间是:出货后3个月。
部分产品为米思米库存品,最快当日出货。
正品授权书
规格概述
品名受注型号适用博创机型商品尺寸商品参数单台用量推荐更换频率(年/次)图示
熔断器BOE-D10X38MM-5ABT60-II至BT1800-IID10X38MM5A20.5熔断器图片
熔断器BOE-D10X38MM-6ABT60-II至BT320-IID10X38MM6A40.5
熔断器BOE-D10X38MM-16ABT150-II至BT260-IID10X38MM16A40.5
使用案例
博创注塑机中熔断器一般安装在电源控制部位和加热控制部位。
博创设备结构图
相关产品
品牌介绍
博创智能装备股份有限公司成立于2003年初,专注于研发、生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家,亚洲首台6800吨二板智能注塑机制造商。产品广泛应用于航空航天、国防、交通、电子、建筑、生物医药等领域。博创是第五届中国塑料机械工业协会会长单位,首批全国46家智能制造试点示范项目企业,国家智能制造新模式应用示范项目单位。
上述内容出自博创官网。
博创注塑机图片

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

商品属性 熔断器 功能分类 电控系统
商品尺寸 D10X38MM
型号
BOE-D10X38MM-5A
BOE-D10X38MM-6A
BOE-D10X38MM-16A
型号数量折扣一般
发货日
适用机型 商品参数 商品规格
当天 BT60-II至BT1800-II 5A D10X38MM-5A
当天 BT60-II至BT320-II 6A D10X38MM-6A
当天 BT150-II至BT260-II 16A D10X38MM-16A

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
产品品牌介绍。
该商品为BORCHE(博创)原厂正品,其品牌创立于2003年,生产制造注射量25g~300000g的智能注塑机,是二板智能注塑机专家。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空