(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
询价
询价
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 产品尺寸(mm) | 产品重量 kg | ||
W | D | H | ||
SDD-40U-40H | 978 | 931 | 1509 | 165 |
SDD-80U-40H | 1060 | 1030 | 1796 | 190 |
SDD-120U-80H | 1061 | 893 | 1817 | 250 |
SDD-160U-80H | 1220 | 855 | 1740 | 255 |
SDD-230U-120H | 1210 | 893 | 2052 | 295 |
SDD-300U-200H | 1450 | 1050 | 2040 | 420 |
SDD-450U-200H | 1450 | 1050 | 2440 | 550 |
SDD-600U-400H | 1745 | 1255 | 2380 | 620 |
SDD-750U-400H | 1745 | 1255 | 2610 | 650 |
SDD-900U-700H | 2140 | 1380 | 2640 | 830 |
SDD-1200U-700H | 2140 | 1380 | 3070 | 870 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 类型 | 料桶容量 (L) |
---|---|---|---|---|
询价 | SDD-40U-40H | 40 | ||
询价 | SDD-80U-40H | 80 | ||
询价 | SDD-1200U-700H | 1200 | ||
询价 | SDD-120U-80H | 120 | ||
询价 | SDD-160U-80H | 160 | ||
询价 | SDD-230U-120H | 230 | ||
询价 | SDD-300U-200H | 300 | ||
询价 | SDD-450U-200H | 450 | ||
询价 | SDD-600U-400H | 600 | ||
询价 | SDD-750U-400H | 750 | ||
询价 | SDD-900U-700H | 900 |
Loading...
类型 | SDD-40U-40H | 料桶容量(L) | 40 |
最高干燥温度(℃) | 160 |
类型 | SDD-40U-40H | 料桶容量(L) | 40 | 最高干燥温度(℃) | 160 |
品名 | 选配件型号 | 说明 | |||||
触控式人机界面 | LC | 采用PLC体验更简便的操作画面 | |||||
滤油器 | EOF | 用于过滤回风中的油性物质,以保护蜂巢 | |||||
旋风集尘器 | ACF | 让干燥后的材料粉尘统一收集起来,便于统一清理 | |||||
热能回收装置 | HE | 除湿后的低温干燥风通过板式换热器回收干燥料桶内湿热回风的热能,降低能耗量 |
最高干燥温度(℃) | 160 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明