(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

粉碎机用备件 -门联锁断路器(信易)

信易(SHINI)[中国]
信易(SHINI)[中国]
暂无评价
查看360°图
  • 粉碎机用备件 -门联锁断路器(信易)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
适用机型 :
商品规格 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

查看全部(1)

适用机型 :

SG-3060H
SG-2324/48
查看全部(2)

商品规格 :

A1A125TMF50/5003PFF
A1A125TMF90/9003PFF
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 2个备选型号

    SHINI-A1A125TMF50-5003PFF

    SHINI-A1A125TMF90-9003PFF

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
门联锁断路器用于信易粉碎机装置中,安全保护配件
产品特点
信易原厂配置的泵浦,品质保证

快捷选型,一件起订

修理时所更换的零部件的保修期为修理实施日起3个月

结构简单,用户可自行更换,无需任何改造

部分商品为米思米库存品,最快当日出货
授权书图片
规格概述
商品名规格受注型号适用机型单台用量备注
门联锁断路器A1A125TMF50/5003PFFSHINI-A1A125TMF50-5003PFFSG-2324/481 
门联锁断路器A1A125TMF90/9003PFFSHINI-A1A125TMF90-9003PFFSG-3060H1 
使用案例
门联锁断路器,安装粉碎机电控部位
相关产品
品牌介绍
东莞信易电热机械有限公司是中国台湾信易集团于1992年在大朗投资的一家“三来一补”工厂(在2001年设立独资企业),在中国大陆地区经过近30年的发展,现已成为亚洲大规模的塑料辅机制造商。公司投资总额1.2亿港元,占地面积100多亩,员工900多人。
SHINI品牌塑胶辅机是国内及国际用户高度认可的生产设备,在降低能耗,提高生产效率方面起着非常重要的作用。
汽车领域的丰田集团、比亚迪集团、电子领域富士康集团、家电领域三洋、西门子、海尔集团、食品领域徐福记、制药领域的金健药业等知名企业均选用信易的塑胶辅机,努力生产出最优质的产品,更好的服务于广大消费者,见证了SHINI品牌塑胶辅机的卓越品质及行业品牌影响力。
品牌图片

基本信息

备品类别 电器元件 部品名称 欠压脱扣器
型号
SHINI-A1A125TMF50-5003PFF
SHINI-A1A125TMF90-9003PFF
型号数量折扣一般
发货日
适用机型 商品规格
4天 SG-2324/48 A1A125TMF50/5003PFF
4天 SG-3060H A1A125TMF90/9003PFF

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部联络确认。
(MAIL: mold_sk@misumi.sh.cn;TEL: 021-6391-7080转8314)
更换方法如何
直接更换,无需任何改造,原厂正品保证
网页中未刊载的信易品牌商品能否对应
都可以对应,网页中没有显示的设备或者客户有特殊需求的改造需求时,可咨询米思米相关技术服务人员。所有的 未刊载的备品备件都可以已特注形式对应,详细咨询相关技术窗口
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空