(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
共 1 件商品
人气
1 / -
虎力(Hu-Lift) [中国]
暂无评价
● 采用18mm厚优质高密度板作为台面
● 抽屉采用滚珠轴承,每个抽屉都配有锁,单个抽屉最大载后果20Kg
● 适用于生产现场、车间、维修间等工作场合
● WL50B、WL50C柜内有二层可拆卸钢板。刚距为190mm
● 抽屉宽度480mm,抽屉高度为二个'90mm,一个105mm,一个180mm
【注意事项】
物流保管类商品散件出货,需自行安装。"
对不起,在您选择的条件下没找到符合条件的商品
请更改条件或者刷新页面
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空