(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 分型面更换型用外镶件

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
80个备选型号

E-DTDX-R4

E-DTDX-R5

E-DTDX-R6

E-DTDX-R8

E-DTDX-R10

E-DTDX-R12

E-DTDX-R16

E-DTDX-R20

E-DTEX-R4

E-DTEX-R5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
尺寸图-
尺寸图材质  相当于SUS420
尺寸图硬度  45~50HRC
尺寸图耐热温度80℃
DDm6Dh7L
44+0.012
+0.004
40
-0.012
8
5558
6668
88+0.015
+0.006
80
-0.015
10
10101012
1212+0.018
+0.007
120
-0.018
14
161616
2020+0.021
+0.008
200
-0.021
16
规格表
■月·日·空白章
显示标识外镶件分度型号
TypeD
分型面更换型用外镶件:相关图像 12等分E-DTDX-R4
5
6
8
10
12
16
20
日期(个位)分型面更换型用外镶件:相关图像12等分E-DTEX-R4
5
分型面更换型用外镶件:相关图像10等分6
8
10
12
16
20
日期(十位)分型面更换型用外镶件:相关图像12等分E-DTFX-R4
5
6
8
10
12
16
20
日期分型面更换型用外镶件:相关图像31等分E-DTGX-R16
空白分型面更换型用外镶件:相关图像12等分E-DTNX-R4
5
6
8
10
12
16

■文字指定型
显示标识
1M(1处)2M(2处)3M(3处)4M(4处)5M(5处)6M(6处)10M(10处)12M(12处)
 刻印位置
分型面更换型用外镶件:相关图像
 刻印位置
分型面更换型用外镶件:相关图像
刻印位置
分型面更换型用外镶件:相关图像
刻印位置
分型面更换型用外镶件:相关图像
 刻印位置
分型面更换型用外镶件:相关图像
规格表外镶件分度为10等分。
 刻印位置
分型面更换型用外镶件:相关图像
刻印位置
分型面更换型用外镶件:相关图像
规格表外镶件分度为10等分。
刻印位置
分型面更换型用外镶件:相关图像
各刻印位置都可指定1~3个文字各刻印位置都可指定1~2个文字各刻印位置都可指定1个文字
 
型号刻印文字(指定1~3个文字·显示标识的蓝色部分)
Type显示标识D刻印位置①~⑫
E-DTX-R1M
2M
3M
4M
5M
6M
10M
12M
4规格表
5
6
8
10
12
16
规格表 “/”(斜线)、“-”(减号)、“分型面更换型用外镶件:相关图像”(空格)分别用“¥”、“#”、“%”指定。
规格表5M·6M·10M不适用于D4·D5规格。
型号
E-DTDX-R4
E-DTDX-R5
E-DTDX-R6
E-DTDX-R8
E-DTDX-R10
E-DTDX-R12
E-DTDX-R16
E-DTDX-R20
E-DTEX-R4
E-DTEX-R5
E-DTEX-R6
E-DTEX-R8
E-DTEX-R10
E-DTEX-R12
E-DTEX-R16
E-DTEX-R20
E-DTFX-R4
E-DTFX-R5
E-DTFX-R6
E-DTFX-R8
E-DTFX-R10
E-DTFX-R12
E-DTFX-R16
E-DTFX-R20
E-DTGX-R16
E-DTNX-R4
E-DTNX-R5
E-DTNX-R6
E-DTNX-R8
E-DTNX-R10
E-DTNX-R12
E-DTNX-R16
E-DTX-R1M4-*
E-DTX-R1M5-*
E-DTX-R1M6-*
E-DTX-R1M8-*
E-DTX-R1M10-*
E-DTX-R1M12-*
E-DTX-R1M16-*
E-DTX-R2M4-*-*
E-DTX-R2M5-*-*
E-DTX-R2M6-*-*
E-DTX-R2M8-*-*
E-DTX-R2M10-*-*
E-DTX-R2M12-*-*
E-DTX-R2M16-*-*
E-DTX-R3M4-*-*-*
E-DTX-R3M5-*-*-*
E-DTX-R3M6-*-*-*
E-DTX-R3M8-*-*-*
E-DTX-R3M10-*-*-*
E-DTX-R3M12-*-*-*
E-DTX-R3M16-*-*-*
E-DTX-R4M5-*-*-*-*
E-DTX-R4M6-*-*-*-*
E-DTX-R4M8-*-*-*-*
E-DTX-R4M10-*-*-*-*
E-DTX-R4M12-*-*-*-*
E-DTX-R4M16-*-*-*-*
E-DTX-R5M6-*-*-*-*-*
E-DTX-R5M10-*-*-*-*-*
E-DTX-R5M12-*-*-*-*-*
E-DTX-R5M16-*-*-*-*-*
E-DTX-R6M6-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R6M8-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R6M10-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R6M12-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R6M16-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R10M6-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R10M8-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R10M10-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R10M12-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R10M16-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R12M4-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R12M5-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R12M6-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R12M8-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R12M10-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R12M12-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
E-DTX-R12M16-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
型号数量折扣一般
发货日
显示标识 外镶件指定字数 D(外径)
(mm)
刻印文字指定
7天 - 4 -
7天 - 5 -
7天 - 6 -
7天 - 8 -
7天 - 10 -
7天 - 12 -
7天 - 16 -
7天 - 20 -
7天 日期(个位) - 4 -
7天 日期(个位) - 5 -
7天 日期(个位) - 6 -
7天 日期(个位) - 8 -
7天 日期(个位) - 10 -
7天 日期(个位) - 12 -
7天 日期(个位) - 16 -
7天 日期(个位) - 20 -
7天 日期(十位) - 4 -
7天 日期(十位) - 5 -
7天 日期(十位) - 6 -
7天 日期(十位) - 8 -
7天 日期(十位) - 10 -
7天 日期(十位) - 12 -
7天 日期(十位) - 16 -
7天 日期(十位) - 20 -
7天 日(31等分) - 16 -
7天 空白 - 4 -
7天 空白 - 5 -
7天 空白 - 6 -
7天 空白 - 8 -
7天 空白 - 10 -
7天 空白 - 12 -
7天 空白 - 16 -
7天 外镶件文字指定 1处 4 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 1处 5 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 1处 6 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 1处 8 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 1处 10 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 1处 12 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 1处 16 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 2处 4 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 2处 5 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 2处 6 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 2处 8 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 2处 10 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 2处 12 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 2处 16 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 3处 4 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 3处 5 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 3处 6 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 3处 8 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 3处 10 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 3处 12 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 3处 16 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 4处 5 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 4处 6 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 4处 8 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 4处 10 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 4处 12 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 4处 16 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 5处 6 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 5处 10 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 5处 12 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 5处 16 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 6处 6 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 6处 8 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 6处 10 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 6处 12 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 6处 16 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 10处 6 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 10处 8 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 10处 10 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 10处 12 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 10处 16 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 12处 4 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 12处 5 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 12处 6 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 12处 8 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 12处 10 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 12处 12 ※报价/订购时指定
7天 外镶件文字指定 12处 16 ※报价/订购时指定

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

显示标识 箭头深度 标准
构成零件 仅外镶件 外镶件指定字数 -
文字型 凹字刻印 安装方法 压入式
内镶件更换方法 分型面更换型 D(外径)(mm) 4
刻印文字指定 -
显示标识 箭头深度 标准 构成零件 仅外镶件
外镶件指定字数 - 文字型 凹字刻印 安装方法 压入式
内镶件更换方法 分型面更换型 D(外径)(mm) 4 刻印文字指定 -
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
产品概述
·日期章组件是指在塑件产品上成形文字或标识时所用的零件总称。
·米思米的日期章组件使用方便,安全可靠,只需用螺丝刀在分型面侧转动内镶件就可快速地完成日期显示的设置工作。
·使用日期章组件,除了可以便于成形产品的品质管理及生产批次管理外,还可以为成形产品废弃后的分类回收提供可靠依据。
·分型面更换型日期章在分型面侧(型腔内)进行内镶件的更换和日期的变更。 
产品特点
可选购12等分月章、10/12/31等分日章及文字指定型这四大类型的外镶件。
规格概述
显示标识月·日·空白章
日期(个位)日期(个位)日期空白
12等分12等分10等分12等分31等分12等分
分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述
 
显示标识文字指定型
1M (1处)2M (2处)3M (3处)4M (4处)5M (5处)6M (6处)10M (10处)12M (12处)
12等分12等分12等分12等分10等分12等分10等分12等分
分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述分型面更换型用外镶件(中精度)-规格概述
订货范例
型号
E-DTDX-R16
型号-①刻印文字-②刻印文字-③刻印文字-④刻印文字-⑤刻印文字-⑥刻印文字...-⑫刻印文字
E-DTX-R3M6-POM-PS-SAN         
E-DTX-R6M16-25-26-27-28-29-30   
E-DTX-R12M16-%-1-2-3-4-5...-F
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥50时,请另询交货期。
使用案例
分型面更换型用外镶件(中精度)-使用案例
分型面更换型用外镶件(中精度)-使用案例
注意事项
不适用于压铸模。
日期章组件分型面更换型产品,由于涉及第三方知识产权,如果客户自带到日本、美国、意大利、德国、法国,可能发生诉讼。
相关产品
分型面更换型用内镶件(中精度) -箭头深度标准/浅型- 日期章组件(中精度) -分型面更换型 分型面更换型用外镶件
分型面更换型用内镶件(中精度) -箭头深度标准/浅型--相关图片 日期章组件(中精度) -分型面更换型-相关图片 分型面更换型用外镶件-相关图片
型号: C-DYYX4-22 型号: C-DTBX 型号: DTDX-R4

基本信息

箭头深度 标准 构成零件 仅外镶件
文字型 凹字刻印 安装方法 压入式
内镶件更换方法 分型面更换型
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
80个备选型号

E-DTDX-R4

E-DTDX-R5

E-DTDX-R6

E-DTDX-R8

E-DTDX-R10

E-DTDX-R12

E-DTDX-R16

E-DTDX-R20

E-DTEX-R4

E-DTEX-R5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 显示标识

    日期(个位)

    日期(十位)

    日(31等分)

    空白

    外镶件文字指定

  • 外镶件指定字数

    1处

    2处

    3处

    4处

    5处

    6处

    10处

    12处

  • D(外径)(mm)

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    16

    20

  • 刻印文字指定

    ※报价/订购时指定

  • 类型

    E-DTDX-R

    E-DTEX-R

    E-DTFX-R

    E-DTGX-R

    E-DTNX-R

    E-DTX-R10M

    E-DTX-R12M

    E-DTX-R1M

    E-DTX-R2M

    E-DTX-R3M

    E-DTX-R4M

    E-DTX-R5M

    E-DTX-R6M

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    7天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。