(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
10天
10天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Item | 构成零件 | Parts Name | 材质 | 个数 |
① | 导轨 | Guide Rail | S45C | 2 |
② | 斜导杆固定座 | Inclined Pin Holder | 1 | |
③ | 自润滑板 | Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 |
④ | 止转销 | Set Pin | SK5M | 1 |
⑤ | 挡块 | Lock Plate | SS400 | 2 |
⑥ | 内六角螺栓 | Hexagonal Bolt | SCM435 | 4 |
⑦ | 调整螺杆 | Adjust Rod | S45C | 1 |
⑧ | 锁紧螺母 | Lock Nut | S45C | 1 |
W | W1 | L | K | La | Wb | C | d | M | h | e | E | H | T | G | F | A | p | a | g | Ta | 型号 | 自润滑板 | |
TYPE | D | ||||||||||||||||||||||
54 | 44 | 65 | 18 | 38 | 33 | 8 | 6.6 | M8 | 20 | 6 | 6.6 | 35 | 24 | 20 | 40 | 30 | 6 | 13 | 10 | 15 | E-SCKRM | 16 | 0~20° |
64 | 51 | 70 | 42 | 38 | 8.6 | M10 | 25 | 8 | 9 | 40 | 30 | 24 | 40 | 17 | 13 | 18 | 20 | ||||||
70 | 58 | 80 | 20 | 45 | 45 | 10 | 44 | 35 | 26 | 45 | 45 | 22 | 14 | 20.5 | 25 | ||||||||
78 | 64 | 100 | 40 | 70 | 51 | 8 | 54 | 38 | 30 | 55 | 50 | 27 | 15 | 22 | 30 | ||||||||
92 | 75 | 115 | 50 | 85 | 58 | 10.6 | M12 | 30 | 10 | 11 | 60 | 40 | 34 | 70 | 55 | 8 | 31 | 23 | 35 | ||||
100 | 82 | 125 | 66 | 65 | 43 | 38 | 70 | 60 | 36 | 16 | 24.5 | 40 |
D | 11°~15° | 16°~20° |
16 | 41 | 48 |
20 | 47 | 55 |
25 | 52 | 61 |
30 | 62 | 72 |
35 | 70 | 82 |
40 | 78 | 90 |
M×P | ⑦调整螺杆 | ⑧锁紧螺母 | ||||||
L(注) | T | d | S | B | H(注) | S | B | |
M14×1.5 | 42(50) | 6 | 9 | 16.2 | 14 | 21(28) | 19.6 | 17 |
M18×1.5 | 45(54) | 11 | 21.9 | 19 | 21(29) | 25.4 | 22 | |
M22×1.5 | 49(59) | 7 | 13 | 25.4 | 22 | 21.5(30.5) | 31.2 | 27 |
M27×1.5 | 54(64) | 31.2 | 27 | 25(35) | 37 | 32 | ||
M30×1.5 | 58(68) | 37 | 32 | 28(38) | 41.6 | 36 | ||
M36×1.5 | 60.5(70.5) | 17 | 43.9 | 38 | 29(39) | 47.3 | 41 |
型号 |
---|
E-SCKRM16-0 |
E-SCKRM16-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
E-SCKRM20-0 |
E-SCKRM20-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
E-SCKRM25-0 |
E-SCKRM25-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
E-SCKRM30-0 |
E-SCKRM30-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
E-SCKRM35-0 |
E-SCKRM35-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
E-SCKRM40-0 |
E-SCKRM40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | D(适用斜导杆直径) (mm) | 自润滑板安装角度A (°) |
---|---|---|---|---|
有 | 10天 | 16 | 0 | |
10天 | 16 | 1 ~ 20 | ||
有 | 10天 | 20 | 0 | |
10天 | 20 | 1 ~ 20 | ||
有 | 10天 | 25 | 0 | |
10天 | 25 | 1 ~ 20 | ||
有 | 10天 | 30 | 0 | |
10天 | 30 | 1 ~ 20 | ||
有 | 10天 | 35 | 0 | |
10天 | 35 | 1 ~ 20 | ||
有 | 10天 | 40 | 0 | |
10天 | 40 | 1 ~ 20 |
Loading...
类型 | 调整型 | D(适用斜导杆直径)(mm) | 16 |
自润滑板安装角度A(°) | - |
类型 | 调整型 | D(适用斜导杆直径)(mm) | 16 | 自润滑板安装角度A(°) | - |
型号 | - | A° |
E-SCKRM 16 | - | 10 |
10 | 天发货 |
自润滑式活型芯斜导杆固定座 -固定型- | 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型- | 自润滑式活型芯组件 | ||
型号: SCZNP12 | 型号: SCZAP12 | 型号: SCY |
类型 | 调整型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明