(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Item | 构成零件 Parts Name | 材质 | 个数 |
① | 导滑座 Slide Base | S45C | 1 |
② | 斜导杆固定座 Inclined Pin Holder | S45C | 1 |
③ | 自润滑板 Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 |
④ | 销钉 Loosening Lock | SK5M | 1 |
⑤ | 挡块 Lock Plate | SS400 | 2 |
⑥ | 圆头螺钉 Round Head Screw | SCM435 | 4 |
①导滑块 | ②斜导杆固定座 | ③自润滑板 | ④销钉 | 型号 | 自润滑板 安装角度A° 指定单位1° | ||||||||||||
W | L | H | C | D1 | h | h1 | N | Z | f | B | b | S | a | φP | TYPE | D | |
41 | 44 | 24 | 3 | 7.5 | 16 | 6.5 | 24 | 20 | 5 | 10 | 5 | 13 | 25 | 3 | E-SCKF | 8 | 0~10 |
47 | 50 | 28 | 3 | 8.5 | 16 | 6.5 | 28 | 20 | 4 | 12 | 6 | 17 | 32 | 10 | |||
53 | 60 | 36 | 4 | 10 | 20 | 8.5 | 31 | 25 | 5 | 13 | 7 | 20 | 40 | 4 | 12 | ||
64 | 70 | 40 | 6 | 13 | 24 | 10 | 36 | 30 | 6 | 16 | 9 | 24 | 45 | 6 | 16 | ||
76 | 75 | 46 | 8 | 17 | 30 | 13 | 43 | 40 | 8 | 20 | 11 | 24 | 45 | 20 | |||
81 | 85 | 48 | 8 | 22 | 35 | 14 | 48 | 45 | 9.5 | 25 | 14 | 26 | 50 | 25 | |||
88 | 100 | 54 | 8 | 27 | 38 | 15 | 55 | 50 | 9 | 25 | 14 | 30 | 60 | 30 | |||
100 | 115 | 60 | 8 | 31 | 40 | 15 | 64 | 55 | 10 | 25 | 14 | 34 | 70 | 8 | 35 | ||
108 | 125 | 65 | 8 | 36 | 43 | 16 | 72 | 60 | 11.5 | 32 | 18 | 38 | 80 | 40 |
型号 | 安装孔尺寸 | |||||||||||
TYPE | D | W1 | ℓ2 | ℓ1 | Ma | K | K1 | B1 | B2 | H2 | H1 | M |
E-SCKF | 8 | 33 | 12 | 25 | M 4 | 4 | 5 | 3.4 | 6 | 3.4 | 10 | M 4 |
10 | 38 | 16 | 30 | M 5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 15 | M 5 | |
12 | 42 | 20 | 40 | M 8 | 6 | 7 | 6.6 | 11 | 4.8 | 20 | M 8 | |
16 | 50 | 25 | 50 | M 8 | 6 | 6.6 | 6.6 | 11 | 6.5 | 20 | M 8 | |
20 | 60 | 30 | 55 | M10 | 8 | 9 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | |
25 | 65 | 40 | 65 | M10 | 8 | 9 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | |
30 | 72 | 50 | 80 | M10 | 8 | 9 | 8.6 | 14 | 8.5 | 25 | M10 | |
35 | 80 | 50 | 85 | M12 | 10 | 11 | 11 | 18 | 6.5 | 30 | M12 | |
40 | 88 | 50 | 85 | M12 | 10 | 11 | 11 | 18 | 7 | 30 | M12 |
型号 |
---|
E-SCKF8-0 |
E-SCKF8-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKF10-0 |
E-SCKF10-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKF12-0 |
E-SCKF12-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKF16-0 |
E-SCKF16-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKF20-0 |
E-SCKF20-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKF25-0 |
E-SCKF25-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] |
E-SCKF30-0 |
E-SCKF30-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKF35-0 |
E-SCKF35-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKF40-0 |
E-SCKF40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | D(适用斜导杆直径) (mm) | 自润滑板安装角度A (°) |
---|---|---|---|---|
有 | 10天 | 8 | 0 | |
10天 | 8 | 1 ~ 10 | ||
有 | 10天 | 10 | 0 | |
10天 | 10 | 1 ~ 10 | ||
有 | 3天 | 12 | 0 | |
3天 | 12 | 1 ~ 10 | ||
有 | 3天 | 16 | 0 | |
3天 | 16 | 1 ~ 10 | ||
有 | 3天 | 20 | 0 | |
3天 | 20 | 1 ~ 10 | ||
有 | 3天 | 25 | 0 | |
3天 | 25 | 1 ~ 12 | ||
有 | 10天 | 30 | 0 | |
10天 | 30 | 1 ~ 10 | ||
有 | 10天 | 35 | 0 | |
10天 | 35 | 1 ~ 10 | ||
有 | 10天 | 40 | 0 | |
10天 | 40 | 1 ~ 10 |
Loading...
D(适用斜导杆直径)(mm) | 8 | 自润滑板安装角度A(°) | - |
D(适用斜导杆直径)(mm) | 8 | 自润滑板安装角度A(°) | - |
型号 | - | A° |
E-SCKF20 | - | 0 |
3 | 天发货 |
10 | 天发货 |
D | D1 | B | PM | |
12 | 11 | 13 | M 5 | |
16 | 15 | 14 | M 8 | |
20 | 18 | 16 | M10 | |
25 | 22 | 18 | M10 | |
30 | 27.5 | 20 | M10 |
自润滑式活型芯组件 | 自润滑式活型芯组件 -标准型 | 自润滑式活型芯组件 -标准型 | ||
型号: SCY | 型号: SCZA | 型号: SCZN |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明