(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | F | - | Y | - | G | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | L | - | S | - | D | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||
JTHDS | - | SUD | - | A150 | - | B80 | - | T2.0 | - | X10 | - | Y10 | - | G55 | - | N3 | - | L100 | - | S10 | - | D10 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | X | F | Y | G | 孔指定① | L | S | 孔指定② | D | ||||
Type | 材质符号 | A | B | T | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||||||
JTHDS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 指定单位 0.1mm | N (螺栓通孔) [ ! ] 0・3・4・5 6・8・10 (选择) | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤N×10 | NA(螺栓通孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 (选择) | 3~30 (0.5mm单位) | ||||
MA (螺孔) 0・3・4・5・6・8・10 (选择) | |||||||||||||||
M (螺孔) 0・3・4・5 6・8・10 (选择) | |||||||||||||||
DA(通孔) 3~30 (指定单位0.5mm) | |||||||||||||||
[ ! ]板厚6.0、B≥6 [ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。 |
N・NA指定值 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
通孔直径(d) | (无孔) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
型号 |
---|
JTHDS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTHDS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTHDS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTHDS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTHDS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTHDS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTHDS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTHDS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,1.5,2,3,4,5] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 板厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | A5052 | 无 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
10天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(黑色) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
10天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(白色) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 无 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
10天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 三价铬酸盐光泽处理(黑) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 三价铬酸盐光泽处理(白) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | SUS304(2B) | 无 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1 ~ 5 |
Loading...
种类 | 自由尺寸型 | 类型 | JTHDS |
材质 | A5052 | 表面处理 | 无 |
外形尺寸 A(mm) | 15 ~ 300 | 外形尺寸 B(mm) | 15 ~ 300 |
板厚(mm) | 1.5 ~ 5 | RoHS | 10 |
种类 | 自由尺寸型 | 类型 | JTHDS | 材质 | A5052 |
表面处理 | 无 | 外形尺寸 A(mm) | 15 ~ 300 | 外形尺寸 B(mm) | 15 ~ 300 |
板厚(mm) | 1.5 ~ 5 | RoHS | 10 |
型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
JTHDS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
种类 | 自由尺寸型 | 类型 | JTHDS |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明