(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | P | - | L | - | B | |||||||||||
- | ||||||||||||||||
Type | 形状 | D公差 | P公差 | D | ||||||||||||
KFQT | A | M | S | 5 | - | P5.00 | - | L5 | - | B2.0 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
外螺纹型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFQN | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | GKFQN | |
③ | SUS304 | - | - | SKFQN | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFQN | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MKFQN | |
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MGKFQN | |
⑧ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | MCKFQN |
D或P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.01 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01~18 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01~30 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.02 | 0 -0.021 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | (W) | M | |||||
Type | 形状 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | ||||||
KFQN GKFQN* SKFQN CKFQN | (抛光品) MKFQN* MGKFQN* MCKFQN* 适用于D≥5 | A(圆型) D(多棱型) | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3.50~ 6.00 | 2~ 6 | 2.0~10.0 | 1.5 | M3 |
4 | 4.50~ 7.00 | 2~ 8 | 2.0~10.0 | 1.8 | M4 | |||||
5 | 5.50~ 8.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 2.2 | M5 | |||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 3.0 | M6 | |||||
8 | 9.00~13.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 3.5 | M8 | |||||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 4.0 | M10 | |||||
12 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 5.0 | M12 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 7.0 | M16 | |||||
20 | 22.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 9.0 | M20 |
型号 |
---|
CKFQNAAA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNAAA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAB3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAB4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAB5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAB8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNAAB10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAB12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAB16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAB20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNAAG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAH4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAH5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAH8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNAAH10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAH12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAH16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAH20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAM3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAM4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAM5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAM8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNAAM10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAM12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAM16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAM20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAP3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAP4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAP5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAP6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAP8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNAAP10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAP12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAP16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAP20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAS3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAS4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNAAS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNAAS8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNAAS10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAS12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNAAS16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNAAS20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNABA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNABA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNABA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNABA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNABA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNABA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNABA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNABA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNABA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNABB3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNABB4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNABB5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNABB6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNABB8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNABB10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNABB12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNABB16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNABB20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNABG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNABG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQNABG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNABG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQNABG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
CKFQNABG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNABG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQNABG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQNABG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 导入侧前端形状 | 表面处理 | 热处理 | 钢材种类 | 不锈钢种类 | 定位侧外径P (φ) | 定位侧外径公差 | 安装侧外径 d (φ) | 安装侧公差 | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | 0.005/0 | 5 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | 0.005/0 | 6 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | 0.005/0 | 8 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | 0.005/0 | 10 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0.005/0 | 12 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | 0.005/0 | 16 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | 0.005/0 | 20 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | 0/-0.005 | 5 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | 0/-0.005 | 6 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | 0/-0.005 | 8 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | 0/-0.005 | 10 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0/-0.005 | 12 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | 0/-0.005 | 16 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | 0/-0.005 | 20 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | g6 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | g6 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | g6 | 5 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | g6 | 6 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | g6 | 8 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | g6 | 10 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 12 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | g6 | 16 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | g6 | 20 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | h7 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | h7 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | h7 | 5 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | h7 | 6 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | h7 | 8 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | h7 | 10 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | h7 | 12 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | h7 | 16 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | h7 | 20 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | m6 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | m6 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | m6 | 5 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | m6 | 6 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | m6 | 8 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | m6 | 10 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | m6 | 12 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | m6 | 16 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | m6 | 20 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | p6 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | p6 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | p6 | 5 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | p6 | 6 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | p6 | 8 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | p6 | 10 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | p6 | 12 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | p6 | 16 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | p6 | 20 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | 0/-0.01 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | 0/-0.01 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | 0/-0.01 | 5 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | 0/-0.01 | 6 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | 0/-0.01 | 8 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | 0/-0.01 | 10 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 12 | 0.005/0 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | 0/-0.01 | 16 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | 0/-0.01 | 20 | 0.005/0 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | 0.005/0 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | 0.005/0 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | 0.005/0 | 5 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | 0.005/0 | 6 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | 0.005/0 | 8 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | 0.005/0 | 10 | 0/-0.005 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0.005/0 | 12 | 0/-0.005 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | 0.005/0 | 16 | 0/-0.005 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | 0.005/0 | 20 | 0/-0.005 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | 0/-0.005 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | 0/-0.005 | 5 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | 0/-0.005 | 6 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | 0/-0.005 | 8 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | 0/-0.005 | 10 | 0/-0.005 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0/-0.005 | 12 | 0/-0.005 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | 0/-0.005 | 16 | 0/-0.005 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | 0/-0.005 | 20 | 0/-0.005 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | g6 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | g6 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | g6 | 5 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | g6 | 6 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | g6 | 8 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | g6 | 10 | 0/-0.005 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 12 | 0/-0.005 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | g6 | 16 | 0/-0.005 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | g6 | 20 | 0/-0.005 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 |
Loading...
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 球面型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 外螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | - |
不锈钢种类 | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 定位侧外径P(φ) | 3.5 ~ 8 |
定位侧外径公差 | 0.005/0 | 安装侧外径 d(φ) | 3 |
安装侧公差 | 0.005/0 | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 | 安装部长度 L(mm) | 0 ~ 6 |
定位部长度 B(mm) | 2 ~ 10 | RoHS | 10 |
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 球面型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 外螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | - | 不锈钢种类 | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
定位侧外径P(φ) | 3.5 ~ 8 | 定位侧外径公差 | 0.005/0 | 安装侧外径 d(φ) | 3 |
安装侧公差 | 0.005/0 | 用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 |
安装部长度 L(mm) | 0 ~ 6 | 定位部长度 B(mm) | 2 ~ 10 | RoHS | 10 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
外螺纹型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFQN | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | GKFQN | |
③ | SUS304 | - | - | SKFQN | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFQN | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MKFQN | |
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MGKFQN | |
⑧ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | MCKFQN |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明