(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | P | - | L | - | B | |||||||||||
- | ||||||||||||||||
Type | 形状 | D公差 | P公差 | D | ||||||||||||
KFQT | A | M | S | 5 | - | P5.00 | - | L5 | - | B2.0 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
内螺纹型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFQT | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | GKFQT | |
③ | SUS304 | - | - | SKFQT | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFQT | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MKFQT | |
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MGKFQT | |
⑧ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | MCKFQT |
D或P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.01 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01~18 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01~30 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.02 | 0 -0.021 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | (W) | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||||
Type | 形状 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | |||||||
KFQT GKFQT SKFQT CKFQT | (抛光品) MKFQT MGKFQT MCKFQT | A(圆型) D(多棱型) | M P G H | S M P G H | 5 | 5.00~8.00 | 5(9)~10 | 2.0~10.0 | 2.2 | M2 | 3 |
6 | 6.00~10.00 | 6(9)~12 | 2.0~12.0 | 3.0 | M3 | 5 | |||||
6T | M2.6 | 4 | |||||||||
8 | 8.00~13.00 | 8(12)~16 | 2.0~15.0 | 3.5 | M5 | 8 | |||||
8T | 6(12)~16 | M4 | 6 | ||||||||
10 | 10.00~15.00 | 10(12)~20 | 3.0~20.0 | 4.0 | M5 | 8 | |||||
10T | 6(12)~16 | M4 | 6 | ||||||||
12 | 12.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 5.0 | M5 | 8 | |||||
12T | 8(12)~18 | M4 | 6 | ||||||||
13 | 13.00~18.00 | 13(14)~26 | 5.0~20.0 | 5.5 | M8 | 10 | |||||
13T | 8(14)~20 | M6 | 9 | ||||||||
16 | 16.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 7.0 | M8 | 12 | |||||
16T | 10(14)~24 | M6 | 9 | ||||||||
20 | 20.00~30.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 9.0 | M8 | 12 | |||||
20T | 12(18)~30 | M6 | 9 |
型号 |
---|
CKFQTAGG6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGG6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGG8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGG8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGG10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGG10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGG12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGG12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGG13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGG13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGG16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGG16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGG20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGG20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGH6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGH6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGH8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGH8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGH10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGH10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGH12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGH12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGH13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGH13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGH16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGH16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGH20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGH20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGM6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGM6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGM8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGM8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGM10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGM10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGM12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGM12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGM13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGM13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGM16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGM16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGM20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGM20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGP6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGP6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGP8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGP8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGP10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGP10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGP12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGP12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGP13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGP13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGP16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGP16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGP20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGP20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGS6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGS6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAGS8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGS8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAGS10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGS10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGS12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGS12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAGS13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGS13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGS16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGS16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGS20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAGS20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAHG6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAHG6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAHG8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAHG8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAHG10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAHG10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAHG12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAHG12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAHG13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAHG13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAHG16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAHG16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAHG20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAHG20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQTAHH6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAHH6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
CKFQTAHH8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAHH8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
CKFQTAHH10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQTAHH10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 导入侧前端形状 | 表面处理 | 热处理 | 钢材种类 | 不锈钢种类 | 定位侧外径P (φ) | 定位侧外径公差 | 安装侧外径 d (φ) | 安装侧公差 | 螺纹直径M (mm) | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | g6 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | g6 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | g6 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | g6 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | g6 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | g6 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | g6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | g6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | g6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | g6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | g6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | g6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | h7 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | h7 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | h7 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | h7 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | h7 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | h7 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | h7 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | h7 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | h7 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | h7 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | h7 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | h7 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | h7 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | h7 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | m6 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | m6 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | m6 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | m6 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | m6 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | m6 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | m6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | m6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | m6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | m6 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | m6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | m6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | m6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | m6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | p6 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | p6 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | p6 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | p6 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | p6 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | p6 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | p6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | p6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | p6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | p6 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | p6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | p6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | p6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | p6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | 0/-0.01 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | 0/-0.01 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | 0/-0.01 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | 0/-0.01 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | 0/-0.01 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | 0/-0.01 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | 0/-0.01 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | 0/-0.01 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | 0/-0.01 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | 0/-0.01 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | 0/-0.01 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | 0/-0.01 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | g6 | 6 | h7 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | g6 | 6T | h7 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | g6 | 8 | h7 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | g6 | 8T | h7 | 4 | 6 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | g6 | 10 | h7 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | g6 | 10T | h7 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | g6 | 12 | h7 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 18 | g6 | 12T | h7 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 13 | h7 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 13T | h7 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | g6 | 16 | h7 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 16 ~ 27 | g6 | 16T | h7 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | g6 | 20 | h7 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 30 | g6 | 20T | h7 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | h7 | 6 | h7 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 10 | h7 | 6T | h7 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | h7 | 8 | h7 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 15 | h7 | 8T | h7 | 4 | 6 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | h7 | 10 | h7 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 17 | h7 | 10T | h7 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 |
Loading...
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 球面型 | 导入侧样式 | 无 |
表面处理 | 无 | 热处理 | 完全淬火 |
钢材种类 | - | 不锈钢种类 | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
定位侧外径P(φ) | 6 ~ 10 | 定位侧外径公差 | g6 |
安装侧外径 d(φ) | 6 | 安装侧公差 | g6 |
螺纹直径M(mm) | 3 | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 | 安装部长度 L(mm) | 6 ~ 12 |
定位部长度 B(mm) | 1.5 ~ 15 | RoHS | 10 |
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 球面型 |
导入侧样式 | 无 | 表面处理 | 无 | 热处理 | 完全淬火 |
钢材种类 | - | 不锈钢种类 | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 定位侧外径P(φ) | 6 ~ 10 |
定位侧外径公差 | g6 | 安装侧外径 d(φ) | 6 | 安装侧公差 | g6 |
螺纹直径M(mm) | 3 | 用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 |
安装部长度 L(mm) | 6 ~ 12 | 定位部长度 B(mm) | 1.5 ~ 15 | RoHS | 10 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
内螺纹型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFQT | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | GKFQT | |
③ | SUS304 | - | - | SKFQT | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFQT | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MKFQT | |
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MGKFQT | |
⑧ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | MCKFQT |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明