(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

支柱销 高度调整销 平头·前端止动螺丝型 外螺纹型

标准加工品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
77个备选型号

SPFAB12-L[20-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5]

SPFAB15-L[20-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5]

SPFAB20-L[25-80/0.01]-P[10,12]-B[5-15/0.5]

SPFAB25-L[30-80/0.01]-P[12,16]-B[5-19/0.5]

SPFAB30-L[35-80/0.01]-P[16,20]-B[5-23/0.5]

STPAB6-L[10-50/0.01]

STPAB8-L[10-50/0.01]

STPAB10-L[20-80/0.01]

STPAB12-L[20-80/0.01]

STPAB15-L[20-80/0.01]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
可用于较高部位的高度方向、水平方向的定位。
支柱销  平头·前端止动螺丝型:相关图像
规格表
型式L
指定单位0.01mm
P
选择
B
指定单位0.5mm
M
(粗牙螺纹)
dM3
(粗牙螺纹)
FM1
(粗牙螺纹)
WAM2
(粗牙螺纹)
N
(粗牙螺纹)
Type形状记号材质符号D
STP
(平头型)
A
(外螺纹型)

D
(嵌入
外螺纹型)
B
R
HB
HR
SU
C
610.00~50.00M33M31.558
8M55M527
1020.00~80.006M638
128M841010
15M810M10513
2012M1217
SPF
(前端止动
螺丝型)
A
(外螺纹型)
B
SU
1220.00~80.0064.0~6.084M8101010M5M3
1520.00~80.0085.0~10.0105M10131015M8M4
2025.00~80.0010 125.0~15.0125M12171020M8M4
2530.00~80.0012 165.0~19.0165M16201224M10M4
3035.00~80.0016 205.0~23.0206M20241828M16M4
材质规格
Type形状记号材质符号[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
STP(平头型)
SPF(前端止动螺丝型)
A(外螺纹型)
D(嵌入外螺纹型)
B①相当于45(S45C)四氧化三铁保护膜-
R②相当于45(S45C)镀硬铬-
HB③相当于45(S45C)四氧化三铁保护膜淬火硬度 45~50HRC
HR④相当于45(S45C)镀硬铬淬火硬度 45~50HRC
SU⑤SUS304--
C⑥相当于9Cr18(SUS440C)-淬火硬度 50~55HRC
镀硬铬:镀层硬度750HV~
[ NG ] 前端止动螺丝型仅有材质No.中的①,⑤。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。
型号
SPFAB12-L[20-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5]
SPFAB15-L[20-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5]
SPFAB20-L[25-80/0.01]-P[10,12]-B[5-15/0.5]
SPFAB25-L[30-80/0.01]-P[12,16]-B[5-19/0.5]
SPFAB30-L[35-80/0.01]-P[16,20]-B[5-23/0.5]
STPAB6-L[10-50/0.01]
STPAB8-L[10-50/0.01]
STPAB10-L[20-80/0.01]
STPAB12-L[20-80/0.01]
STPAB15-L[20-80/0.01]
STPAB20-L[20-80/0.01]
STPAC6-L[10-50/0.01]
STPAC8-L[10-50/0.01]
STPAC10-L[20-80/0.01]
STPAC12-L[20-80/0.01]
STPAC15-L[20-80/0.01]
STPAC20-L[20-80/0.01]
STPAHB6-L[10-50/0.01]
STPAHB8-L[10-50/0.01]
STPAHB10-L[20-80/0.01]
STPAHB12-L[20-80/0.01]
STPAHB15-L[20-80/0.01]
STPAHB20-L[20-80/0.01]
STPAHR6-L[10-50/0.01]
STPAHR8-L[10-50/0.01]
STPAHR10-L[20-80/0.01]
STPAHR12-L[20-80/0.01]
STPAHR15-L[20-80/0.01]
STPAHR20-L[20-80/0.01]
STPAR6-L[10-50/0.01]
STPAR8-L[10-50/0.01]
STPAR10-L[20-80/0.01]
STPAR12-L[20-80/0.01]
STPAR15-L[20-80/0.01]
STPAR20-L[20-80/0.01]
STPASU6-L[10-50/0.01]
STPASU8-L[10-50/0.01]
STPASU10-L[20-80/0.01]
STPASU12-L[20-80/0.01]
STPASU15-L[20-80/0.01]
STPASU20-L[20-80/0.01]
STPDB6-L[10-50/0.01]
STPDB8-L[10-50/0.01]
STPDB10-L[20-80/0.01]
STPDB12-L[20-80/0.01]
STPDB15-L[20-80/0.01]
STPDB20-L[20-80/0.01]
STPDC6-L[10-50/0.01]
STPDC8-L[10-50/0.01]
STPDC10-L[20-80/0.01]
STPDC12-L[20-80/0.01]
STPDC15-L[20-80/0.01]
STPDC20-L[20-80/0.01]
STPDHB6-L[10-50/0.01]
STPDHB8-L[10-50/0.01]
STPDHB10-L[20-80/0.01]
STPDHB12-L[20-80/0.01]
STPDHB15-L[20-80/0.01]
STPDHB20-L[20-80/0.01]
STPDHR6-L[10-50/0.01]
STPDHR8-L[10-50/0.01]
STPDHR10-L[20-80/0.01]
STPDHR12-L[20-80/0.01]
STPDHR15-L[20-80/0.01]
STPDHR20-L[20-80/0.01]
STPDR6-L[10-50/0.01]
STPDR8-L[10-50/0.01]
STPDR10-L[20-80/0.01]
STPDR12-L[20-80/0.01]
STPDR15-L[20-80/0.01]
STPDR20-L[20-80/0.01]
STPDSU6-L[10-50/0.01]
STPDSU8-L[10-50/0.01]
STPDSU10-L[20-80/0.01]
STPDSU12-L[20-80/0.01]
STPDSU15-L[20-80/0.01]
STPDSU20-L[20-80/0.01]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS前端形状 表面处理
(φ)
淬火 硬度 外径 D
(mm)
P
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
5天 10顶端固定内螺纹型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12 6 20 ~ 80 4 ~ 6
5天 10顶端固定内螺纹型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 8 20 ~ 80 5 ~ 10
5天 10顶端固定内螺纹型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 10 ~ 12 25 ~ 80 5 ~ 15
5天 10顶端固定内螺纹型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 12 ~ 16 30 ~ 80 5 ~ 19
5天 10顶端固定内螺纹型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 16 ~ 20 35 ~ 80 5 ~ 23
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 淬火硬度 50~55HRC 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 20 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 6 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 8 - 10 ~ 50 -
3天 10平头型 10 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 12 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 15 - 20 ~ 80 -
3天 10平头型 20 - 20 ~ 80 -

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

前端形状 顶端固定内螺纹型 形状 支柱销
固定防范 外螺纹 表面处理(φ) 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
高度公差 0/+0.05 淬火
硬度 外径 D(mm) 12
P(mm) 6 L(mm) 20 ~ 80
B(mm) 4 ~ 6 RoHS 10
前端形状 顶端固定内螺纹型 形状 支柱销 固定防范 外螺纹
表面处理(φ) 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 高度公差 0/+0.05 淬火
硬度 外径 D(mm) 12 P(mm) 6
L(mm) 20 ~ 80 B(mm) 4 ~ 6 RoHS 10
  • 基本信息
  • 概述/特性
  • 商品评价(1)
可用于较高部位的高度方向、水平方向的定位。
支柱销  平头·前端止动螺丝型:相关图像
・材质表
Type形状记号材质符号[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
STP(平头型)
SPF(前端止动螺丝型)
A(外螺纹型)
D(嵌入外螺纹型)
B①相当于45(S45C)四氧化三铁保护膜-
R②相当于45(S45C)镀硬铬-
HB③相当于45(S45C)四氧化三铁保护膜淬火硬度 45~50HRC
HR④相当于45(S45C)镀硬铬淬火硬度 45~50HRC
SU⑤SUS304--
C⑥相当于9Cr18(SUS440C)-淬火硬度 50~55HRC
镀硬铬:镀层硬度750HV~
[ NG ] 前端止动螺丝型仅有材质No.中的①,⑤。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。

基本信息

规格
标准加工品
形状 支柱销 固定防范 外螺纹
高度公差 0/+0.05

使用例

支柱销  平头·前端止动螺丝型:相关图像
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
77个备选型号

SPFAB12-L[20-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5]

SPFAB15-L[20-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5]

SPFAB20-L[25-80/0.01]-P[10,12]-B[5-15/0.5]

SPFAB25-L[30-80/0.01]-P[12,16]-B[5-19/0.5]

SPFAB30-L[35-80/0.01]-P[16,20]-B[5-23/0.5]

STPAB6-L[10-50/0.01]

STPAB8-L[10-50/0.01]

STPAB10-L[20-80/0.01]

STPAB12-L[20-80/0.01]

STPAB15-L[20-80/0.01]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 前端形状
    • 平头型
    • 顶端固定内螺纹型
  • 表面处理(φ)

    镀硬铬

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

  • 淬火

  • 硬度

    淬火硬度 45~50HRC

    淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~

    淬火硬度 50~55HRC

    镀层硬度 750HV〜

  • 外径 D(mm)

    6

    8

    10

    12

    15

    20

    25

    30

  • P(mm)

    6

    8

    10

    12

    16

    20

  • L(mm)

    [10-80/0.01mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • B(mm)

    [4-23/0.5mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    SPFAB

    STPAB

    STPAC

    STPAHB

    STPAHR

    STPAR

    STPASU

    STPDB

    STPDC

    STPDHB

    STPDHR

    STPDR

    STPDSU

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。