(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
查看全部
收起参数
连接型材No. :
类型 :
按发货日筛选:
预计发货日:
9天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
9天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
・材质表
Type | 构成零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HCJ | 螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
连接板 | SPCC |
材质 | SCM435 | 种类 | 螺丝接头 |
Loading...
型式 |
HCJ8-45 |
型式 | 构成零件 | ||
Type | No. | 螺栓 | 连接板 |
HCJ(铬酸盐光泽处理) | 8-45 | M12 | 8-45 |
8-60 | 8-60用 |
螺丝接头 | 适用型材No. | 【例外】不适用型材 | ||
HCJ8-45 | 8-4545* | 8-4590* | 8-45180 | *不能用于HFSL(轻便型)。 *有曲面的HFSR8-4545因不可加工扳手孔,无法使用。因GFS8-100100,GFS8-100200较重,建议使用支架连接。 |
HCJ8-60 | 8-6060 | - |
螺栓 | M×P | L | A | E | B | (c) | d | (e) |
M12 | 12×1.75 | 30.5 | 18 | 4.5 | 6 | 3.6 | 9.8 | 8.4 |
连接板 | N | A | B | E | L | T | t | K |
8-45 | 12.3 | 6 | 18 | 3.5 | 39 | 12 | 2.0 | 19.2 |
Type | 构成零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HCJ | 螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
连接板 | SPCC |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空