(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 安全围栏门带轮组件标准尺寸(银色)

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
210个备选型号

SFDS-30L-F1-D1000-W1000-H150

SFDS-30L-F1-D1000-W600-H150

SFDS-30L-F1-D1000-W800-H150

SFDS-30L-F2-D1000-W1000-H150

SFDS-30L-F2-D1000-W600-H150

SFDS-30L-F2-D1000-W800-H150

SFDS-30L-F3-D1000-W1000-H150

SFDS-30L-F3-D1000-W600-H150

SFDS-30L-F3-D1000-W800-H150

SFDS-30L-P1-D1000-W1000-H150

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
构成  材质  表面处理
主体型材6063-T5本色阳极氧化
铁丝网F1碳钢黑色喷涂
F2黄色喷涂
F3镀锌
亚克力板PMMA
轮部30
40
碳钢PVC(黑)
45碳钢PU(红)
 
单位(mm)

安全围栏
规格表
订货范例
 
型式 型材规格B 围栏丝网/面板
(铁丝40/φ4mm)
(面板t=5mm)
D
(高度)
W
(宽度)
H
(根部高)
外框颜色
Type
SFDS30L (轻型)
40L (轻型)
P1(亚克力透明)
P2(亚克力磨砂)

F1
(铁丝网黑)
F2(铁丝网黄)
F3(铁丝网镀锌)
1000600
800
1000
150银色
40S (标准)
45S (标准)
1200
1400
1600
1800
2000
2200
※整片安装好后发货
型号
SFDS-30L-F1-D1000-W1000-H150
SFDS-30L-F1-D1000-W600-H150
SFDS-30L-F1-D1000-W800-H150
SFDS-30L-F2-D1000-W1000-H150
SFDS-30L-F2-D1000-W600-H150
SFDS-30L-F2-D1000-W800-H150
SFDS-30L-F3-D1000-W1000-H150
SFDS-30L-F3-D1000-W600-H150
SFDS-30L-F3-D1000-W800-H150
SFDS-30L-P1-D1000-W1000-H150
SFDS-30L-P1-D1000-W600-H150
SFDS-30L-P1-D1000-W800-H150
SFDS-30L-P2-D1000-W1000-H150
SFDS-30L-P2-D1000-W600-H150
SFDS-30L-P2-D1000-W800-H150
SFDS-40L-F1-D1000-W1000-H150
SFDS-40L-F1-D1000-W600-H150
SFDS-40L-F1-D1000-W800-H150
SFDS-40L-F2-D1000-W1000-H150
SFDS-40L-F2-D1000-W600-H150
SFDS-40L-F2-D1000-W800-H150
SFDS-40L-F3-D1000-W1000-H150
SFDS-40L-F3-D1000-W600-H150
SFDS-40L-F3-D1000-W800-H150
SFDS-40L-P1-D1000-W1000-H150
SFDS-40L-P1-D1000-W600-H150
SFDS-40L-P1-D1000-W800-H150
SFDS-40L-P2-D1000-W1000-H150
SFDS-40L-P2-D1000-W600-H150
SFDS-40L-P2-D1000-W800-H150
SFDS-40S-F1-D1200-W1000-H150
SFDS-40S-F1-D1200-W600-H150
SFDS-40S-F1-D1200-W800-H150
SFDS-40S-F1-D1400-W1000-H150
SFDS-40S-F1-D1400-W600-H150
SFDS-40S-F1-D1400-W800-H150
SFDS-40S-F1-D1600-W1000-H150
SFDS-40S-F1-D1600-W600-H150
SFDS-40S-F1-D1600-W800-H150
SFDS-40S-F1-D1800-W1000-H150
SFDS-40S-F1-D1800-W600-H150
SFDS-40S-F1-D1800-W800-H150
SFDS-40S-F1-D2000-W1000-H150
SFDS-40S-F1-D2000-W600-H150
SFDS-40S-F1-D2000-W800-H150
SFDS-40S-F1-D2200-W1000-H150
SFDS-40S-F1-D2200-W600-H150
SFDS-40S-F1-D2200-W800-H150
SFDS-40S-F2-D1200-W1000-H150
SFDS-40S-F2-D1200-W600-H150
SFDS-40S-F2-D1200-W800-H150
SFDS-40S-F2-D1400-W1000-H150
SFDS-40S-F2-D1400-W600-H150
SFDS-40S-F2-D1400-W800-H150
SFDS-40S-F2-D1600-W1000-H150
SFDS-40S-F2-D1600-W600-H150
SFDS-40S-F2-D1600-W800-H150
SFDS-40S-F2-D1800-W1000-H150
SFDS-40S-F2-D1800-W600-H150
SFDS-40S-F2-D1800-W800-H150
SFDS-40S-F2-D2000-W1000-H150
SFDS-40S-F2-D2000-W600-H150
SFDS-40S-F2-D2000-W800-H150
SFDS-40S-F2-D2200-W1000-H150
SFDS-40S-F2-D2200-W600-H150
SFDS-40S-F2-D2200-W800-H150
SFDS-40S-F3-D1200-W1000-H150
SFDS-40S-F3-D1200-W600-H150
SFDS-40S-F3-D1200-W800-H150
SFDS-40S-F3-D1400-W1000-H150
SFDS-40S-F3-D1400-W600-H150
SFDS-40S-F3-D1400-W800-H150
SFDS-40S-F3-D1600-W1000-H150
SFDS-40S-F3-D1600-W600-H150
SFDS-40S-F3-D1600-W800-H150
SFDS-40S-F3-D1800-W1000-H150
SFDS-40S-F3-D1800-W600-H150
SFDS-40S-F3-D1800-W800-H150
SFDS-40S-F3-D2000-W1000-H150
SFDS-40S-F3-D2000-W600-H150
SFDS-40S-F3-D2000-W800-H150
SFDS-40S-F3-D2200-W1000-H150
SFDS-40S-F3-D2200-W600-H150
SFDS-40S-F3-D2200-W800-H150
SFDS-40S-P1-D1200-W1000-H150
SFDS-40S-P1-D1200-W600-H150
SFDS-40S-P1-D1200-W800-H150
SFDS-40S-P1-D1400-W1000-H150
SFDS-40S-P1-D1400-W600-H150
SFDS-40S-P1-D1400-W800-H150
型号数量折扣一般
发货日
型材规格
(mm)
型材类型 栅栏丝网/面板类型 W(宽度)
(mm)
D(高度)
(mm)
栅栏丝网/面板特性
5天 30L 轻型型材 铁丝网(黑色) 1000 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(黑色) 600 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(黑色) 800 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(黄色) 1000 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(黄色) 600 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(黄色) 800 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(镀锌) 1000 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(镀锌) 600 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(镀锌) 800 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 亚克力板(透明) 1000 1000 亚克力板厚度5mm
5天 30L 轻型型材 亚克力板(透明) 600 1000 亚克力板厚度5mm
5天 30L 轻型型材 亚克力板(透明) 800 1000 亚克力板厚度5mm
5天 30L 轻型型材 亚克力板(磨砂) 1000 1000 亚克力板厚度5mm
5天 30L 轻型型材 亚克力板(磨砂) 600 1000 亚克力板厚度5mm
5天 30L 轻型型材 亚克力板(磨砂) 800 1000 亚克力板厚度5mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(黑色) 1000 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(黑色) 600 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(黑色) 800 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(黄色) 1000 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(黄色) 600 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(黄色) 800 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(镀锌) 1000 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(镀锌) 600 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(镀锌) 800 1000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 亚克力板(透明) 1000 1000 亚克力板厚度5mm
5天 40L 轻型型材 亚克力板(透明) 600 1000 亚克力板厚度5mm
5天 40L 轻型型材 亚克力板(透明) 800 1000 亚克力板厚度5mm
5天 40L 轻型型材 亚克力板(磨砂) 1000 1000 亚克力板厚度5mm
5天 40L 轻型型材 亚克力板(磨砂) 600 1000 亚克力板厚度5mm
5天 40L 轻型型材 亚克力板(磨砂) 800 1000 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 1000 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 600 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 800 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 1000 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 600 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 800 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 1000 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 600 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 800 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 1000 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 600 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 800 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 1000 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 600 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 800 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 1000 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 600 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 800 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 1000 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 600 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 800 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 1000 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 600 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 800 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 1000 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 600 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 800 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 1000 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 600 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 800 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 1000 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 600 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 800 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 1000 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 600 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 800 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 1000 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 600 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 800 1200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 1000 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 600 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 800 1400 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 1000 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 600 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 800 1600 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 1000 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 600 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 800 1800 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 1000 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 600 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 800 2000 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 1000 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 600 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 800 2200 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 1000 1200 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 600 1200 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 800 1200 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 1000 1400 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 600 1400 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 800 1400 亚克力板厚度5mm

Loading...

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

型材规格(mm) 30L 型材表面处理 阳极氧化处理
型材类型 轻型型材 栅栏丝网/面板类型 铁丝网(黑色)
W(宽度)(mm) 1000 D(高度)(mm) 1000
H(根部高度)(mm) 150 栅栏丝网/面板特性 线径Φ4mm、网间距40mm
型材规格(mm) 30L 型材表面处理 阳极氧化处理 型材类型 轻型型材
栅栏丝网/面板类型 铁丝网(黑色) W(宽度)(mm) 1000 D(高度)(mm) 1000
H(根部高度)(mm) 150 栅栏丝网/面板特性 线径Φ4mm、网间距40mm
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
安全围栏和安全围栏门组件主要用于设备周边防止人或者物侵入起到安全防护的效果,在设备和生产线周边及其场地区分中得到广泛应用。
米思米将规格标准化,以单片方式出货,客户只需要要用简单的配件即可安装。

安全围栏
产品特点
为日字型标准化围栏门组件。全部采用银白氧化4040,4545标准型材。网部采用5种规格选择:亚克力透明板和磨砂板2种,铁丝网黑色,黄色和银色三种。
尺寸图
构成  材质  表面处理
主体型材6063-T5本色阳极氧化
铁丝网F1碳钢黑色喷涂
F2黄色喷涂
F3镀锌
亚克力板PMMA
轮部30
40
碳钢PVC(黑)
45碳钢PU(红)
 
单位(mm)

安全围栏
规格表
订货范例
 
型式 型材规格B 围栏丝网/面板
(铁丝40/φ4mm)
(面板t=5mm)
D
(高度)
W
(宽度)
H
(根部高)
外框颜色
Type
SFDS30L (轻型)
40L (轻型)
P1(亚克力透明)
P2(亚克力磨砂)

F1
(铁丝网黑)
F2(铁丝网黄)
F3(铁丝网镀锌)
1000600
800
1000
150银色
40S (标准)
45S (标准)
1200
1400
1600
1800
2000
2200
※整片安装好后发货
使用案例
安全围栏
相关产品
关联推荐产品如下
推荐产品1推荐产品2推荐产品3
地脚组件钣金组件合页组件
安全围栏安全围栏安全围栏

基本信息

型材表面处理 阳极氧化处理 H(根部高度)(mm) 150

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 米思米安全围栏型材规格有哪些?
米思米安全围栏型材有黄色,和银色两种颜色。型材种类有30轻型,40轻型和标准,45标准。其中轻型主要用于网高为1000mm时使用。
2、 米思米安全围栏网的种类有哪几种?
有铁丝网和亚克力板两大类。一为铁丝网,可分黑色,黄色和银色3种;二为亚克力板分透明板和磨砂板2种。
3、 是否有配套的门组件?
米思米标准围栏全部匹配了宽度为600mm,800mm,1000mm三种规格的门供客户选择。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
210个备选型号

SFDS-30L-F1-D1000-W1000-H150

SFDS-30L-F1-D1000-W600-H150

SFDS-30L-F1-D1000-W800-H150

SFDS-30L-F2-D1000-W1000-H150

SFDS-30L-F2-D1000-W600-H150

SFDS-30L-F2-D1000-W800-H150

SFDS-30L-F3-D1000-W1000-H150

SFDS-30L-F3-D1000-W600-H150

SFDS-30L-F3-D1000-W800-H150

SFDS-30L-P1-D1000-W1000-H150

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 型材规格(mm)

    30L

    40L

    40S

    45S

  • 型材类型

    标准型材

    轻型型材

  • 栅栏丝网/面板类型

    亚克力板(磨砂)

    亚克力板(透明)

    铁丝网(镀锌)

    铁丝网(黄色)

    铁丝网(黑色)

  • W(宽度)(mm)

    600

    800

    1000

  • D(高度)(mm)

    1000

    1200

    1400

    1600

    1800

    2000

    2200

  • 类型

    SFDS-30L

    SFDS-40L

    SFDS-40S

    SFDS-45S

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。