(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
构成 | 材质 | 表面处理 | |
主体型材 | 6063-T5 | 本色阳极氧化 | |
铁丝网 | F1 | 碳钢 | 黑色喷涂 |
F2 | 黄色喷涂 | ||
F3 | 镀锌 | ||
亚克力板 | PMMA | - |
型式 | 型材规格B | 围栏丝网/面板 (铁丝40/φ4mm) (面板t=5mm) | D (高度) | W (宽度) | H (根部高) | 外框颜色 |
Type | ||||||
SFS | 30L (轻型) 40L (轻型) | P1(亚克力透明) P2(亚克力磨砂) F1(铁丝网黑) F2(铁丝网黄) F3(铁丝网镀锌) | 1000 | 600 800 1000 1200 | 0 150 | 银色 |
40S (标准) 45S (标准) | 1200 1400 1600 1800 2000 2200 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 型材规格 (mm) | 型材类型 | 栅栏丝网/面板类型 | W(宽度) (mm) | D(高度) (mm) | H(根部高度) (mm) | 栅栏丝网/面板特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 1000 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 1000 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 1200 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 1200 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 600 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 600 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 800 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 800 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 1000 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 1000 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 1200 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 1200 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 600 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 600 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 800 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 800 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 1000 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 1000 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 1200 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 1200 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 600 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 600 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 800 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 800 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 1000 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 1000 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 1200 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 1200 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 600 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 600 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 800 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 800 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 1000 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 1000 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 1200 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 1200 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 600 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 600 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 800 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 30L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 800 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 1000 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 1000 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 1200 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 1200 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 600 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 600 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 800 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黑色) | 800 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 1000 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 1000 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 1200 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 1200 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 600 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 600 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 800 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(黄色) | 800 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 1000 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 1000 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 1200 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 1200 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 600 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 600 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 800 | 1000 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 铁丝网(镀锌) | 800 | 1000 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 1000 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 1000 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 1200 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 1200 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 600 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 600 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 800 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(透明) | 800 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 1000 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 1000 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 1200 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 1200 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 600 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 600 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 800 | 1000 | 0 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40L | 轻型型材 | 亚克力板(磨砂) | 800 | 1000 | 150 | 亚克力板厚度5mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 1000 | 1200 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 1000 | 1200 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 1200 | 1200 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 1200 | 1200 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 600 | 1200 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 600 | 1200 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 800 | 1200 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 800 | 1200 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 1000 | 1400 | 0 | 线径Φ4mm、网间距40mm | |
有 | 5天 | 40S | 标准型材 | 铁丝网(黑色) | 1000 | 1400 | 150 | 线径Φ4mm、网间距40mm |
Loading...
型材规格(mm) | 30L | 型材表面处理 | 阳极氧化处理 |
型材类型 | 轻型型材 | 栅栏丝网/面板类型 | 铁丝网(黑色) |
W(宽度)(mm) | 1000 | D(高度)(mm) | 1000 |
H(根部高度)(mm) | - | 栅栏丝网/面板特性 | 线径Φ4mm、网间距40mm |
型材规格(mm) | 30L | 型材表面处理 | 阳极氧化处理 | 型材类型 | 轻型型材 |
栅栏丝网/面板类型 | 铁丝网(黑色) | W(宽度)(mm) | 1000 | D(高度)(mm) | 1000 |
H(根部高度)(mm) | - | 栅栏丝网/面板特性 | 线径Φ4mm、网间距40mm |
构成 | 材质 | 表面处理 | |
主体型材 | 6063-T5 | 本色阳极氧化 | |
铁丝网 | F1 | 碳钢 | 黑色喷涂 |
F2 | 黄色喷涂 | ||
F3 | 镀锌 | ||
亚克力板 | PMMA | - |
型式 | 型材规格B | 围栏丝网/面板 (铁丝40/φ4mm) (面板t=5mm) | D (高度) | W (宽度) | H (根部高) | 外框颜色 |
Type | ||||||
SFS | 30L (轻型) 40L (轻型) | P1(亚克力透明) P2(亚克力磨砂) F1(铁丝网黑) F2(铁丝网黄) F3(铁丝网镀锌) | 1000 | 600 800 1000 1200 | 0 150 | 银色 |
40S (标准) 45S (标准) | 1200 1400 1600 1800 2000 2200 |
型材表面处理 | 阳极氧化处理 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明