(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
带宽(mm) :
皮带宽度(英寸) :
周长 (mm) :
齿数 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | 2F | H | h | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
XL | 5.08 | 50° | 2.27 | 1.27 | 20 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 带宽(mm) | 皮带宽度(英寸) | 周长 (mm) | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 233.68 | 46 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 233.68 | 46 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 233.68 | 46 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 203.2 | 40 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 203.2 | 40 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 203.2 | 40 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 203.2 | 40 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 218.44 | 43 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 218.44 | 43 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 218.44 | 43 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 218.44 | 43 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 228.6 | 45 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 228.6 | 45 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 228.6 | 45 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 228.6 | 45 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 233.68 | 46 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 243.84 | 48 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 243.84 | 48 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 243.84 | 48 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 243.84 | 48 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 248.92 | 49 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 248.92 | 49 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 248.92 | 49 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 248.92 | 49 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 330.2 | 65 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 330.2 | 65 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 330.2 | 65 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 330.2 | 65 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 335.28 | 66 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 335.28 | 66 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 335.28 | 66 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 335.28 | 66 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 340.36 | 67 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 340.36 | 67 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 340.36 | 67 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 340.36 | 67 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 345.44 | 68 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 345.44 | 68 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 345.44 | 68 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 345.44 | 68 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 355.6 | 70 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 355.6 | 70 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 355.6 | 70 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 355.6 | 70 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 360.68 | 71 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 360.68 | 71 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 360.68 | 71 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 360.68 | 71 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 365.76 | 72 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 365.76 | 72 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 365.76 | 72 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 365.76 | 72 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 375.92 | 74 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 375.92 | 74 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 375.92 | 74 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 375.92 | 74 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 396.24 | 78 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 396.24 | 78 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 396.24 | 78 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 396.24 | 78 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 406.4 | 80 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 406.4 | 80 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 406.4 | 80 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 406.4 | 80 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 416.56 | 82 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 416.56 | 82 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 416.56 | 82 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 416.56 | 82 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 421.64 | 83 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 421.64 | 83 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 421.64 | 83 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 421.64 | 83 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 426.72 | 84 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 426.72 | 84 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 426.72 | 84 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 426.72 | 84 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 431.8 | 85 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 431.8 | 85 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 431.8 | 85 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 431.8 | 85 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 436.88 | 86 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 436.88 | 86 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 436.88 | 86 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 436.88 | 86 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 441.96 | 87 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 441.96 | 87 | |
有 | 5天 | 9.5 | 037 | 441.96 | 87 | |
有 | 5天 | 12.7 | 050 | 441.96 | 87 | |
有 | 5天 | 6.4 | 025 | 457.2 | 90 | |
有 | 5天 | 7.9 | 031 | 457.2 | 90 |
Loading...
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | 2F | H | h | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
XL | 5.07 | 50° | 2.27 | 1.27 | 20 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LTUN | 40XL | 025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 40 | 203.2 |
43XL | 43 | 218.44 | ||
45XL | 45 | 228.6 | ||
48XL | 48 | 243.84 | ||
49XL | 49 | 248.92 | ||
50XL | 50 | 254 | ||
51XL | 51 | 259.08 | ||
52XL | 52 | 264.16 | ||
55XL | 55 | 279.4 | ||
56XL | 56 | 284.48 | ||
57XL | 57 | 289.56 | ||
58XL | 58 | 294.64 | ||
59XL | 59 | 299.72 | ||
60XL | 60 | 304.8 | ||
61XL | 61 | 309.88 | ||
62XL | 62 | 314.96 | ||
63XL | 63 | 320.04 | ||
64XL | 64 | 325.12 | ||
65XL | 65 | 330.2 | ||
66XL | 66 | 335.28 | ||
67XL | 67 | 340.36 | ||
68XL | 68 | 345.44 | ||
69XL | 69 | 350.52 | ||
70XL | 70 | 355.6 | ||
71XL | 71 | 360.68 | ||
72XL | 72 | 365.76 | ||
73XL | 73 | 370.84 | ||
74XL | 74 | 375.92 | ||
75XL | 75 | 381 | ||
76XL | 76 | 386.08 | ||
77XL | 77 | 391.16 | ||
78XL | 78 | 396.24 | ||
79XL | 79 | 401.32 | ||
80XL | 80 | 406.4 | ||
81XL | 81 | 411.48 | ||
82XL | 82 | 416.56 | ||
83XL | 83 | 421.64 | ||
84XL | 84 | 426.72 | ||
85XL | 85 | 431.8 | ||
86XL | 86 | 436.88 | ||
87XL | 87 | 441.96 | ||
88XL | 88 | 447.04 | ||
89XL | 89 | 452.12 | ||
90XL | 90 | 457.2 | ||
91XL | 91 | 462.28 | ||
92XL | 92 | 467.36 | ||
93XL | 93 | 472.44 | ||
94XL | 94 | 477.52 | ||
95XL | 95 | 482.6 | ||
96XL | 96 | 487.68 | ||
97XL | 97 | 492.76 | ||
98XL | 98 | 497.84 | ||
99XL | 99 | 502.92 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LTUN | 100XL | 025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 100 | 508 |
101XL | 101 | 513.08 | ||
102XL | 102 | 518.16 | ||
103XL | 103 | 523.24 | ||
104XL | 104 | 528.32 | ||
105XL | 105 | 533.4 | ||
106XL | 106 | 538.48 | ||
107XL | 107 | 543.56 | ||
108XL | 108 | 548.64 | ||
109XL | 109 | 553.72 | ||
110XL | 110 | 558.8 | ||
111XL | 111 | 563.88 | ||
112XL | 112 | 568.96 | ||
113XL | 113 | 574.04 | ||
114XL | 114 | 579.12 | ||
115XL | 115 | 584.2 | ||
116XL | 116 | 589.28 | ||
117XL | 117 | 594.36 | ||
118XL | 118 | 599.44 | ||
119XL | 119 | 604.52 | ||
120XL | 120 | 609.6 | ||
122XL | 122 | 619.76 | ||
124XL | 124 | 629.92 | ||
125XL | 125 | 635 | ||
127XL | 127 | 645.16 | ||
128XL | 128 | 650.24 | ||
129XL | 129 | 655.32 | ||
130XL | 130 | 660.4 | ||
131XL | 131 | 665.48 | ||
132XL | 132 | 670.56 | ||
133XL | 133 | 675.64 | ||
134XL | 134 | 680.72 | ||
135XL | 135 | 685.8 | ||
137XL | 137 | 695.96 | ||
139XL | 139 | 706.12 | ||
140XL | 140 | 711.2 | ||
141XL | 141 | 716.28 | ||
143XL | 143 | 726.44 | ||
144XL | 144 | 731.52 | ||
145XL | 145 | 736.6 | ||
148XL | 148 | 751.84 | ||
150XL | 150 | 762 | ||
151XL | 151 | 767.08 | ||
160XL | 160 | 812.8 | ||
165XL | 165 | 838.2 | ||
170XL | 170 | 863.6 | ||
178XL | 178 | 904.24 | ||
180XL | 180 | 914.4 | ||
188XL | 188 | 955.04 | ||
207XL | 207 | 1051.56 | ||
225XL | 225 | 1143 | ||
230XL | 230 | 1168.4 | ||
245XL | 245 | 1244.6 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空