(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 重量 | |
Type | L | (g) |
E-LUWUASP(钢) | 102 | 158 |
E-LUWUASPS(不锈钢) |
型号 |
---|
E-LUWUASP102 |
E-LUWUASPS102 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 本体材质 | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | [钢] SPCC | [其它] 镀彩锌 | |
有 | 当天 | - | [不锈钢] SUS304 | 无 |
Loading...
间距 P(mm) | 57 | 本体材质 | [钢] SPCC |
全高(mm) | 54.3 | 本体种类 | [特殊型] 弹簧拉手 |
握柄直径 D(mm) | 8 | 安装方法 | 圆孔 |
本体表面处理 | [其它] 镀彩锌 | 附加功能 | 折叠型 |
握柄截面形状 | 圆型 | 间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 27.5 |
RoHS | 10 |
间距 P(mm) | 57 | 本体材质 | [钢] SPCC | 全高(mm) | 54.3 |
本体种类 | [特殊型] 弹簧拉手 | 握柄直径 D(mm) | 8 | 安装方法 | 圆孔 |
本体表面处理 | [其它] 镀彩锌 | 附加功能 | 折叠型 | 握柄截面形状 | 圆型 |
间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 27.5 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明