(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·L) |
E-LUWUAFN200 |
型式 | W | P | F | S | A | G | L1 | W1 | 重量 | 交货期 | |
Type | L | (g) | |||||||||
E-LUWUAFN | 130 | 91 | 118 | 79 | 109 | 69 | 49.5 | 110 | 70 | 197 | 库存品 |
200 | 80 | 184 | 50 | 169 | 71 | 51 | 171 | 73 | 286 |
型号 |
---|
E-LUWUAFN130 |
E-LUWUAFN200 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 间距 P2(短边)*4孔时 (mm) | 尺寸 L (mm) | 尺寸 W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 118 | 53 | 79 | 130 | 91 | |
有 | 当天 | 184 | 54.5 | 50 | 200 | 80 |
Loading...
间距 P(mm) | 118 | 本体材质 | 铝合金 |
全高(mm) | 53 | 本体种类 | 提环型 |
安装方法 | 圆孔 | 本体表面处理 | 无 |
附加功能 | 折叠型 / 收纳型 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 |
间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 79 | 尺寸 L(mm) | 130 |
尺寸 W(mm) | 91 | 安装部深度 T(mm) | 16 |
间距 P(mm) | 118 | 本体材质 | 铝合金 | 全高(mm) | 53 |
本体种类 | 提环型 | 安装方法 | 圆孔 | 本体表面处理 | 无 |
附加功能 | 折叠型 / 收纳型 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 | 间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 79 |
尺寸 L(mm) | 130 | 尺寸 W(mm) | 91 | 安装部深度 T(mm) | 16 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明