(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·L) |
E-LUSASTS200 |
型式 | L1 | L2 | 重量 | 交货期 | ||
Type | L | (g) | ||||
E-LUSAST (钢制) E-LUSASTS (不锈钢) | 110 | 130 | 78 | 126 | 库存品 | |
120 | 140 | 88 | 133 | |||
125 | 145 | 93 | 137 | |||
160 | 180 | 128 | 160 | |||
200 | 220 | 168 | 188 | |||
250 | 270 | 218 | 224 |
型号 |
---|
E-LUSAST110 |
E-LUSAST120 |
E-LUSAST125 |
E-LUSAST160 |
E-LUSAST200 |
E-LUSAST250 |
E-LUSASTS110 |
E-LUSASTS120 |
E-LUSASTS125 |
E-LUSASTS160 |
E-LUSASTS200 |
E-LUSASTS250 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 本体材质 | 本体表面处理 | 尺寸 W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 110 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 130 | |
有 | 当天 | 120 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 140 | |
有 | 当天 | 125 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 145 | |
有 | 当天 | 160 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 180 | |
有 | 当天 | 200 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 220 | |
有 | 当天 | 250 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 270 | |
有 | 当天 | 110 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | 130 | |
有 | 当天 | 120 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | 140 | |
有 | 当天 | 125 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | 145 | |
有 | 当天 | 160 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | 180 | |
有 | 当天 | 200 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | 220 | |
有 | 当天 | 250 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | 270 |
Loading...
间距 P(mm) | 110 | 本体材质 | [钢] SUM22L |
全高(mm) | 44 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 12 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 镀铬处理 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | [方形] 方形 | 尺寸 W(mm) | 130 |
间距 P(mm) | 110 | 本体材质 | [钢] SUM22L | 全高(mm) | 44 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 12 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 镀铬处理 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 | 尺寸 W(mm) | 130 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明