(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·L or P) |
E-LHHKP100 |
型式 | H | h | A | R | C | Lr | Lc | D | P | K | 容许负载 (N) | 重量 (g) | 交货期 | |
Type | L | |||||||||||||
E-LHHKP(树脂) | 80 | 29 | 18 | 16 | 3 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 6 | 60 | 15 | 库存品 |
100 | 35 | 19 | 20 | 4 | 8 | 6 | 4 | 28 | 12 | 8 | 90 | 29 | ||
147 | 50.5 | 30 | 29 | 6 | 11 | 9 | 6 | 38 | 19 | 9 | 150 | 78 |
型号 |
---|
E-LHHKP80 |
E-LHHKP100 |
E-LHHKP147 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) | 使用载荷 (N) | 尺寸 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 12 | 29 | 16 | 60 | 80 | |
有 | 当天 | 12 | 35 | 20 | 90 | 100 | |
有 | 当天 | 19 | 50.5 | 29 | 150 | 147 |
Loading...
间距 P(mm) | 12 | 本体材质 | 树脂 |
全高(mm) | 29 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 16 | 平面安装型种类 | L型 |
安装方法 | 圆孔 | 本体表面处理 | 无 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 |
使用载荷(N) | 60 | 尺寸 L(mm) | 80 |
间距 P(mm) | 12 | 本体材质 | 树脂 | 全高(mm) | 29 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 16 | 平面安装型种类 | L型 |
安装方法 | 圆孔 | 本体表面处理 | 无 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 60 | 尺寸 L(mm) | 80 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明