(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 可折叠拉手 内装型 钢

经济 根据数量多少打折 RoHS

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

本页是经济型 可折叠拉手 内装型 钢-型号E-LUWAFN180的详情页。
内有型号E-LUWAFN180的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
1个备选型号

E-LUWAFN180

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是经济型 可折叠拉手 内装型 钢-型号E-LUWAFN180的详情页。
内有型号E-LUWAFN180的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
拉手尺寸规格图
规格表
■规格表
型式L1容许负载重量
TypeL(N)(g)
E-LUWAFN100118500133
120138156
180198225
型号
E-LUWAFN180
型号数量折扣一般
发货日
RoHS间距 P
(mm)
当天 10180

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

根据规格查找同类商品>
间距 P(mm) 180 本体材质 [钢] SUM22L
全高(mm) 44 本体种类 [平面安装型] 平面安装型
握柄直径 D(mm) 10 平面安装型种类 [U型] U型
安装方法 外螺纹 U型种类 直棒型
本体表面处理 镀铬处理 附加功能 折叠型
握柄截面形状 圆型 使用载荷(N) 500
RoHS 10
间距 P(mm) 180 本体材质 [钢] SUM22L 全高(mm) 44
本体种类 [平面安装型] 平面安装型 握柄直径 D(mm) 10 平面安装型种类 [U型] U型
安装方法 外螺纹 U型种类 直棒型 本体表面处理 镀铬处理
附加功能 折叠型 握柄截面形状 圆型 使用载荷(N) 500
RoHS 10
  • 基本信息
  • 商品评价(0)

产品概述
可折叠式拉手:不使用时可折叠的无妨碍型拉手,被行业广泛使用。
产品特点
可折叠式拉手,表面突起少,不使用时几乎为平面,即使在人来人往的狭小空间也很安全。可安装在配电柜,控制柜,检查设备等设备上使用。
规格概述
■材质表
 材质 表面处理 附件
SUM22L镀铬垫圈(SUS304)2个
螺帽(SUS304)2个
使用案例
使用案例图

基本信息

规格
RoHS
本体材质 SUM22L 全高(mm) 44
本体种类 平面安装型 握柄直径 D(mm) 10
平面安装型种类 U型 安装方法 外螺纹
U型种类 直棒型 本体表面处理 镀铬处理
附加功能 折叠型 握柄截面形状 圆型
使用载荷(N) 500
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
1个备选型号

E-LUWAFN180

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是经济型 可折叠拉手 内装型 钢-型号E-LUWAFN180的详情页。
内有型号E-LUWAFN180的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 间距 P(mm)

    100

    120

    180

  • 类型

    E-LUWAFN

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。