(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 袋装数量 | d | s | L | a | 重载型 | ||
Type | M (粗牙螺纹) | 负载(N) | ||||||
min. | max. | |||||||
E-LBPES E-LBPEU | 3 | 10P | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.5 | 1.5 | 2.9 |
4 | 2.38 | 0.8 | 9 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | ||
5 | 3 | 1.1 | 12 | 1 | 4.9 | 19.6 | ||
6 | 3.5 | 1.2 | 14 | 4.9 | 29.4 | |||
8 | 5 | 1.7 | 16 | 1.5 | 12.7 | 39.2 | ||
10 | 6 | 2.2 | 19 | 18.6 | 49 | |||
12 | 8 | 2.7 | 22 | 2 | 19.6 | 58.8 | ||
16 | 5P | 10 | 3.7 | 24 | 29.4 | 98 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | |||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 材质 | |
E-LBPES | SCM435 | 29-35HRC | 发黑 | SUJ2 | 55HRC | SUS304 |
E-LBPEU | SUS303 | - | - | SUS304 | - |
型号 |
---|
E-LBPES3-10P |
E-LBPES4-10P |
E-LBPES5-10P |
E-LBPES6-10P |
E-LBPES8-10P |
E-LBPES10-10P |
E-LBPES12-10P |
E-LBPES16-5P |
E-LBPEU3-10P |
E-LBPEU4-10P |
E-LBPEU5-10P |
E-LBPEU6-10P |
E-LBPEU8-10P |
E-LBPEU10-10P |
E-LBPEU12-10P |
E-LBPEU16-5P |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径 (mm) | 行程S (mm) | 前端材质 | 主体材质 | 本体表面处理 | 初始载荷 (N) | 最大载荷 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 有 | 当天 | 3 | 0.4 | 钢 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.5 | 2.9 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 钢 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3.9 | 9.8 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 钢 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4.9 | 19.6 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 钢 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4.9 | 29.4 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 钢 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 12.7 | 39.2 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 钢 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 18.6 | 49 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 钢 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 19.6 | 58.8 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 钢 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 29.4 | 98 | |
10个装 | 有 | 当天 | 3 | 0.4 | 不锈钢 | 不锈钢 | 无 | 1.5 | 2.9 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 无 | 3.9 | 9.8 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 无 | 4.9 | 19.6 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 无 | 4.9 | 29.4 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 不锈钢 | 不锈钢 | 无 | 12.7 | 39.2 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 无 | 18.6 | 49 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 不锈钢 | 不锈钢 | 无 | 19.6 | 58.8 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 不锈钢 | 不锈钢 | 无 | 29.4 | 98 |
Loading...
安装方法 | 螺丝(一字槽) | 外径(mm) | 3 |
行程S(mm) | 0.4 | 前端材质 | 钢 |
主体材质 | 钢 | 防松功能 | 无 |
初始载荷(范围)(N) | 0.01~50 | 前端热处理 | 淬火 |
本体表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 前端表面处理 | 无 |
初始载荷(N) | 1.5 | 最大载荷(N) | 2.9 |
安装方法 | 螺丝(一字槽) | 外径(mm) | 3 | 行程S(mm) | 0.4 |
前端材质 | 钢 | 主体材质 | 钢 | 防松功能 | 无 |
初始载荷(范围)(N) | 0.01~50 | 前端热处理 | 淬火 | 本体表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
前端表面处理 | 无 | 初始载荷(N) | 1.5 | 最大载荷(N) | 2.9 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明