(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 球头柱塞 加长型(5~10个装)

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
60个备选型号

E-LBPJL3-10P

E-LBPJL4-10P

E-LBPJL5-10P

E-LBPJL6-10P

E-LBPJL8-10P

E-LBPJL10-10P

E-LBPJL12-10P

E-LBPJL16-5P

E-LBPSL3-10P

E-LBPSL4-10P

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型式袋装数量dSLB超轻载型轻载型重载型超重载型
TypeM(粗牙螺纹)负载(N)负载(N)负载(N)负载(N)
min.max.min.max.min.max.min.max.
(金属球头)
E-LBPSL
E-LBPJL
E-LBSJL
E-LBPWL
(树脂球头)
E-LNPSL
E-LNPJR
E-LNSJL
E-LNSWL
*310P1.50.41311.50.30.64121.52.92.25
42.50.8151.520.61.624.93.99.82.512.6
531.11822.513.122.99.84.919.611.725.1
63.51.2202.531.64.854.914.79.829.418.735.3
851.7232.542.46.366.919.612.739.224.546.8
1062.2273538.18.824.518.64926.758.7
1282.732363.59.689.829.419.658.826.162.3
165P103.740385.715.815.74929.49855.4116
kgf=N*0.101972
*M为3的时候,只可以指定金属球头【E-LBPSL】【E-LBPJL】【E-LBSJL】【E-LBPWL】。
负载min,表示初始负载,max,表示球头最大压入限度时的负载。

材质规格
Type主体球头弹簧可使用温度
 材质 硬度 表面处理 材质 硬度 材质
金属球头超轻载型E-LBPSLS45C29~35HRC发黑SUJ255HRC~SWP-B-30~80℃
轻载型E-LBPJL
重载型E-LBSJLSUS304--
超重载型E-LBPWLS45C29~35HRC电镀镍
树脂球头超轻载型E-LNPSL发黑POM-
轻载型E-LNPJR
重载型E-LNSJL
超重载型E-LNSWL镀镍
型号
E-LBPJL3-10P
E-LBPJL4-10P
E-LBPJL5-10P
E-LBPJL6-10P
E-LBPJL8-10P
E-LBPJL10-10P
E-LBPJL12-10P
E-LBPJL16-5P
E-LBPSL3-10P
E-LBPSL4-10P
E-LBPSL5-10P
E-LBPSL6-10P
E-LBPSL8-10P
E-LBPSL10-10P
E-LBPSL12-10P
E-LBPSL16-5P
E-LBPWL3-10P
E-LBPWL4-10P
E-LBPWL5-10P
E-LBPWL6-10P
E-LBPWL8-10P
E-LBPWL10-10P
E-LBPWL12-10P
E-LBPWL16-5P
E-LBSJL3-10P
E-LBSJL4-10P
E-LBSJL5-10P
E-LBSJL6-10P
E-LBSJL8-10P
E-LBSJL10-10P
E-LBSJL12-10P
E-LBSJL16-5P
E-LNPJR4-10P
E-LNPJR5-10P
E-LNPJR6-10P
E-LNPJR8-10P
E-LNPJR10-10P
E-LNPJR12-10P
E-LNPJR16-5P
E-LNPSL4-10P
E-LNPSL5-10P
E-LNPSL6-10P
E-LNPSL8-10P
E-LNPSL10-10P
E-LNPSL12-10P
E-LNPSL16-5P
E-LNSJL4-10P
E-LNSJL5-10P
E-LNSJL6-10P
E-LNSJL8-10P
E-LNSJL10-10P
E-LNSJL12-10P
E-LNSJL16-5P
E-LNSWL4-10P
E-LNSWL5-10P
E-LNSWL6-10P
E-LNSWL8-10P
E-LNSWL10-10P
E-LNSWL12-10P
E-LNSWL16-5P
型号包装数量数量折扣一般
发货日
外径
(mm)
行程S
(mm)
前端材质 主体材质 初始载荷(范围)
(N)
前端热处理 本体表面处理 初始载荷
(N)
最大载荷
(N)
负载类型

10个装

当天 3 0.4 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 1 2 轻载型

10个装

当天 4 0.8 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 2 4.9 轻载型

10个装

当天 5 1.1 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 2.9 9.8 轻载型

10个装

当天 6 1.2 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 4.9 14.7 轻载型

10个装

当天 8 1.7 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6.9 19.6 轻载型

10个装

当天 10 2.2 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8.8 24.5 轻载型

10个装

当天 12 2.7 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 9.8 29.4 轻载型

5个装

当天 16 3.7 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15.7 49 轻载型

10个装

当天 3 0.4 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 0.3 0.64 超轻载型

10个装

当天 4 0.8 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 0.6 1.6 超轻载型

10个装

当天 5 1.1 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 1 3.12 超轻载型

10个装

当天 6 1.2 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 1.6 4.85 超轻载型

10个装

当天 8 1.7 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 2.4 6.36 超轻载型

10个装

当天 10 2.2 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 3 8.1 超轻载型

10个装

当天 12 2.7 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 3.5 9.68 超轻载型

5个装

当天 16 3.7 0.01~50 淬火 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 5.7 15.8 超轻载型

10个装

当天 3 0.4 0.01~50 淬火 镀镍 2.2 5 超重载型

10个装

当天 4 0.8 0.01~50 淬火 镀镍 2.5 12.6 超重载型

10个装

当天 5 1.1 0.01~50 淬火 镀镍 11.7 25.1 超重载型

10个装

当天 6 1.2 0.01~50 淬火 镀镍 18.7 35.3 超重载型

10个装

当天 8 1.7 0.01~50 淬火 镀镍 24.5 46.8 超重载型

10个装

当天 10 2.2 0.01~50 淬火 镀镍 26.7 58.7 超重载型

10个装

当天 12 2.7 0.01~50 淬火 镀镍 26.1 62.3 超重载型

5个装

当天 16 3.7 50.01~100 淬火 镀镍 55.4 116 超重载型

10个装

当天 3 0.4 不锈钢 0.01~50 淬火 1.5 2.9 重载型

10个装

当天 4 0.8 不锈钢 0.01~50 淬火 3.9 9.8 重载型

10个装

当天 5 1.1 不锈钢 0.01~50 淬火 4.9 19.6 重载型

10个装

当天 6 1.2 不锈钢 0.01~50 淬火 9.8 29.4 重载型

10个装

当天 8 1.7 不锈钢 0.01~50 淬火 12.7 39.2 重载型

10个装

当天 10 2.2 不锈钢 0.01~50 淬火 18.6 49 重载型

10个装

当天 12 2.7 不锈钢 0.01~50 淬火 19.6 58.8 重载型

5个装

当天 16 3.7 不锈钢 0.01~50 淬火 29.4 98 重载型

10个装

当天 4 0.8 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 2 4.9 轻载型

10个装

当天 5 1.1 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 2.9 9.8 轻载型

10个装

当天 6 1.2 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 4.9 14.7 轻载型

10个装

当天 8 1.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6.9 19.6 轻载型

10个装

当天 10 2.2 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8.8 24.5 轻载型

10个装

当天 12 2.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 9.8 29.4 轻载型

5个装

当天 16 3.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15.7 49 轻载型

10个装

当天 4 0.8 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 0.6 1.6 超轻载型

10个装

当天 5 1.1 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 1 3.12 超轻载型

10个装

当天 6 1.2 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 1.6 4.85 超轻载型

10个装

当天 8 1.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 2.4 6.36 超轻载型

10个装

当天 10 2.2 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 3 8.1 超轻载型

10个装

当天 12 2.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 3.5 9.68 超轻载型

5个装

当天 16 3.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 5.7 15.8 超轻载型

10个装

当天 4 0.8 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 3.9 9.8 重载型

10个装

当天 5 1.1 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 4.9 19.6 重载型

10个装

当天 6 1.2 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 9.8 29.4 重载型

10个装

当天 8 1.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12.7 39.2 重载型

10个装

当天 10 2.2 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 18.6 49 重载型

10个装

当天 12 2.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 19.6 58.8 重载型

5个装

当天 16 3.7 树脂 0.01~50 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 29.4 98 重载型

10个装

当天 4 0.8 树脂 0.01~50 镀镍 2.5 12.6 超重载型

10个装

当天 5 1.1 树脂 0.01~50 镀镍 11.7 25.1 超重载型

10个装

当天 6 1.2 树脂 0.01~50 镀镍 18.7 35.3 超重载型

10个装

当天 8 1.7 树脂 0.01~50 镀镍 24.5 46.8 超重载型

10个装

当天 10 2.2 树脂 0.01~50 镀镍 26.7 58.7 超重载型

10个装

当天 12 2.7 树脂 0.01~50 镀镍 26.1 62.3 超重载型

5个装

当天 16 3.7 树脂 50.01~100 镀镍 55.4 116 超重载型

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

安装方法 螺丝(内六角) 外径(mm) 3
行程S(mm) 0.4 前端材质
主体材质 防松功能
初始载荷(范围)(N) 0.01~50 前端热处理 淬火
本体表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 前端表面处理
初始载荷(N) 1 最大载荷(N) 2
负载类型 轻载型
安装方法 螺丝(内六角) 外径(mm) 3 行程S(mm) 0.4
前端材质 主体材质 防松功能
初始载荷(范围)(N) 0.01~50 前端热处理 淬火 本体表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
前端表面处理 初始载荷(N) 1 最大载荷(N) 2
负载类型 轻载型
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
●球头柱塞,又称作波珠螺丝、波仔螺丝、定位珠、碰珠、钢珠紧定弹簧螺丝等,依靠弹簧将前端球头顶出一定的行程,可用于工件的临时定位,分度调整等。
产品特点
● 比标准型球头柱塞加长35%左右,适用于安装孔位深,较厚的安装板。此系列为性价比较高的钢型。
● 前端部有扳手槽,安装更方便。注M3、M4前端部无扳手槽,仅为内六角孔安装仅为内六角孔安装。
● 球头柱塞结构简单,先端球头依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头即可释放。
● 可通过扭入螺丝的深度微调行程。
使用方法
使用方法
使用案例
薄板安装时,可配螺母实现紧固
使用案例

基本信息

安装方法 螺丝(内六角) 防松功能
前端表面处理

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
2、 弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
3、 负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
4、 球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充载微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
60个备选型号

E-LBPJL3-10P

E-LBPJL4-10P

E-LBPJL5-10P

E-LBPJL6-10P

E-LBPJL8-10P

E-LBPJL10-10P

E-LBPJL12-10P

E-LBPJL16-5P

E-LBPSL3-10P

E-LBPSL4-10P

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 外径(mm)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    16

  • 行程S(mm)

    0.4

    0.8

    1.1

    1.2

    1.7

    2.2

    2.7

    3.7

  • 前端材质

    树脂

  • 主体材质

    不锈钢

  • 初始载荷(范围)(N)

    0.01~50

    50.01~100

  • 前端热处理

    淬火

  • 本体表面处理

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

    镀镍

  • 初始载荷(N)

    0.3

    0.6

    1

    1.5

    1.6

    2

    2.2

    2.4

    2.5

    2.9

    3

    3.5

    3.9

    4.9

    5.7

    6.9

    8.8

    9.8

    11.7

    12.7

    15.7

    18.6

    18.7

    19.6

    24.5

    26.1

    26.7

    29.4

    55.4

  • 负载类型

    超轻载型

    超重载型

    轻载型

    重载型

  • 类型

    E-LBPJL

    E-LBPSL

    E-LBPWL

    E-LBSJL

    E-LNPJR

    E-LNPSL

    E-LNSJL

    E-LNSWL

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。