(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
名称 | 材质 |
拉手 | PA (黑色) |
防尘盖 | PP (黑色) |
锁舌带胶套 | PVC (黑色) |
Type | 止口高度 | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||
E-LXAS05 | 10~44 | 三角形锁芯 | SUS304 | 车面 | 振光 | 95 | |||
E-LXAS15 | 正方形锁芯 | ||||||||
E-LXAS25 | 双牙形锁芯 | ||||||||
E-LXAS06 | 三角形锁芯 | ZDC | 碳钢 | 电镀亮铬 | 镀锌 | 75 | |||
E-LXAS07 | 喷粉黑色 | ||||||||
E-LXAS16 | 正方形锁芯 | 电镀亮铬 | |||||||
E-LXAS17 | 喷粉黑色 | ||||||||
E-LXAS26 | 双牙形锁芯 | 电镀亮铬 | |||||||
E-LXAS27 | 喷粉黑色 |
规格 | 锁舌形状 | |||
Type | 配件 | H | 方向 | BH |
E-LXAS05 E-LXAS06 E-LXAS07 E-LXAS15 E-LXAS16 E-LXAS17 E-LXAS25 E-LXAS26 E-LXAS27 | N (无配件) A (拉手) B (防尘盖) | 10 | 反向 | -8 |
12 | -6 | |||
14 | -4 | |||
16 | -2 | |||
18 | 平向 | 0 | ||
20 | 正向 | 2 | ||
22 | 4 | |||
24 | 6 | |||
26 | 8 | |||
28 | 10 | |||
30 | 12 | |||
32 | 14 | |||
34 | 16 | |||
36 | 18 | |||
38 | 20 | |||
40 | 22 | |||
42 | 24 | |||
44 | 26 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 锁芯形状 | 表面处理 | 止口高度 (mm) | 锁舌方向 | 可选配件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 18 | 平向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 10 | 反向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 12 | 反向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 14 | 反向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 16 | 反向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 20 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 22 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 24 | 正向 | 拉手 | |
有 | 3天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 26 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 28 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 30 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 32 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 34 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 36 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 38 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 40 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 42 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 44 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 18 | 平向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 10 | 反向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 12 | 反向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 14 | 反向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 16 | 反向 | 防尘盖 | |
有 | 3天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 18 | 平向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 20 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 22 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 24 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 3天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 26 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 28 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 30 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 32 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 34 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 36 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 38 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 40 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 42 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 44 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 18 | 平向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 10 | 反向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 12 | 反向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 14 | 反向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 16 | 反向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 20 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 22 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 24 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 3天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 26 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 28 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 30 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 32 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 34 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 36 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 38 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 40 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 42 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | 44 | 正向 | 不选配件 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 18 | 平向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 10 | 反向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 14 | 反向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 16 | 反向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 20 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 22 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 24 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 26 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 28 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 30 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 32 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 34 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 36 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 38 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 40 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 42 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 44 | 正向 | 拉手 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 18 | 平向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 10 | 反向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 14 | 反向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 16 | 反向 | 防尘盖 | |
有 | 3天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 18 | 平向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 20 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 22 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 24 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 26 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 28 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 30 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 32 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 34 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 36 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 38 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 40 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 42 | 正向 | 防尘盖 | |
有 | 当天 | ZDC | 三角形锁芯 | 电镀亮铬 | 44 | 正向 | 防尘盖 |
Loading...
材质 | SUS304 | 锁芯形状 | 三角形锁芯 |
表面处理 | 车面 | 止口高度(mm) | 18 |
锁舌方向 | 平向 | 可选配件 | 拉手 |
材质 | SUS304 | 锁芯形状 | 三角形锁芯 | 表面处理 | 车面 |
止口高度(mm) | 18 | 锁舌方向 | 平向 | 可选配件 | 拉手 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明