(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 止口高度 H | GH | BH | D | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | ||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | |||||||
E-LXAS71 | 25 | — | — | — | 无锁芯 | ZDC | PA(黑色) | 碳钢 | 喷粉黑色 | — | 镀锌 | 80 |
E-LXAS63 | 19 | 19 | 0 | 30 | 带锁芯 | ZDC | 喷粉黑色 | 127 | ||||
E-LXAS72 | 18 | 18 | 32 | 无锁芯 | 145 | |||||||
E-LXAS74-H30-G7.5 | 37 | 30 | 7 | 30 | 带锁芯 | 镀亮光铬 | 161 | |||||
E-LXAS74-H30-G13.5 | 44 | 14 | 喷粉黑色 | 163 | ||||||||
E-LXAS74-H30-G19.5 | 50 | 20 | 168 | |||||||||
E-LXAS95 | 25 | 18 | 7 | 32 | 无锁芯 | SUS304 | 拉丝 | 振光 | 157 |
型号 |
---|
E-LXAS63 |
E-LXAS71 |
E-LXAS72 |
E-LXAS74-H30-G7.5 |
E-LXAS74-H30-G13.5 |
E-LXAS74-H30-G19.5 |
E-LXAS95 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 止口高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 带锁芯 | ZDC | 喷粉黑色 | 19 | |
有 | 当天 | 无锁芯 | ZDC | 喷粉黑色 | 25 | |
有 | 当天 | 无锁芯 | ZDC | 喷粉黑色 | 18 | |
有 | 当天 | 带锁芯 | ZDC | 镀亮光铬 | 37 | |
有 | 3天 | 带锁芯 | ZDC | 喷粉黑色 | 44 | |
有 | 3天 | 带锁芯 | ZDC | 喷粉黑色 | 50 | |
有 | 3天 | 无锁芯 | SUS304 | 拉丝 | 25 |
Loading...
类型 | 带锁芯 | 材质 | ZDC |
表面处理 | 喷粉黑色 | 止口高度(mm) | 19 |
类型 | 带锁芯 | 材质 | ZDC | 表面处理 | 喷粉黑色 |
止口高度(mm) | 19 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明