(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 类型 | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | |
E-LXAT81 | 把手按压转动式 | 锁芯一体式按钮 | 带锁芯 | 锌合金 | 镀香槟色 |
E-LXAT82 | 镀亮铬 |
Type | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | T | T1 | T2 | T3 | a | b | 重量(g) |
E-LXAT81-A82 | 82 | 62 | 21 | - | - | 28 | 22 | 18 | 4 | 11 | 48 | 63 | 23 | 147 |
E-LXAT81-A110 | 110 | 90 | 22 | 37 | 20 | 28 | 22 | 18 | 4 | 11 | 48 | 91 | 23 | 180 |
型号 |
---|
E-LXAT81-A82 |
E-LXAT81-A110 |
E-LXAT82-A82 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 表面处理 | 规格 |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 镀香槟色 | 82 | |
有 | 15天 | 镀香槟色 | 110 | |
有 | 当天 | 镀亮铬 | 82 |
Loading...
主体材质 | 锌合金 | 表面处理 | 镀香槟色 |
锁芯类型 | 带锁芯 | 规格 | 82 |
主体材质 | 锌合金 | 表面处理 | 镀香槟色 | 锁芯类型 | 带锁芯 |
规格 | 82 |
主体材质 | 锌合金 | 锁芯类型 | 带锁芯 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明