(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 磁力扣 正面强吸力

经济 根据数量多少打折 RoHS

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
4个备选型号

E-LMGCB1

E-LMGCB2

E-LMGCS1

E-LMGCS2

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
尺寸图
规格表
■规格表
型式(Type·No.)
E-LMGCB1
型式保持力
(kgf)
重量
(g)
交货期
TypeNo.
E-LMGCB
E-LMGCS
1730库存品
21070
型号
E-LMGCB1
E-LMGCB2
E-LMGCS1
E-LMGCS2
型号数量折扣一般
发货日
RoHS夹紧力
(N)
长度
(mm)
本体材质 本体表面处理 高度 H
(mm)
当天 1068.6 50 [树脂] BSP 镀镍 12
当天 1098 80 [树脂] BSP 镀镍 12
当天 -68.6 50 [不锈钢] SUS304 [其它] 滚磨抛光 13
当天 -98 80 [不锈钢] SUS304 [其它] 滚磨抛光 13

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 磁力型 夹紧力(N) 68.6
长度(mm) 50 安装孔径(mm) 3.5
本体材质 [树脂] BSP 磁力型种类 方形
宽度 W(mm) 17 磁力型角形安装面类型 A
安装方法 表面安装 吸附板
工作环境 标准型 本体表面处理 镀镍
吸附板材质 [钢] SPCC 吸附板表面处理 镀镍
磁铁材质 铁氧体 磁铁表面处理
高度 H(mm) 12 RoHS 10
种类 磁力型 夹紧力(N) 68.6 长度(mm) 50
安装孔径(mm) 3.5 本体材质 [树脂] BSP 磁力型种类 方形
宽度 W(mm) 17 磁力型角形安装面类型 A 安装方法 表面安装
吸附板 工作环境 标准型 本体表面处理 镀镍
吸附板材质 [钢] SPCC 吸附板表面处理 镀镍 磁铁材质 铁氧体
磁铁表面处理 高度 H(mm) 12 RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
标准形磁力扣,可用于门扉的固定。
系列内分为两个尺寸, 根据尺寸不同产生的保持力也不同,请根据实际需求选择适用商品。
产品特点
【特点】
可用于门板固定, 链接件固定等多种作业环境。
本系列中有大小两个尺寸可供选择, 不同尺寸有不同的吸附力,请根据实际使用需要挑选。
规格概述
■材质表
Type 材质 表面处理
外壳磁铁吸附板外壳磁铁吸附板
E-LMGCBBSP铁氧体SPCC镀镍-镀镍
E-LMGCSSUS304滚磨抛光-
使用案例
使用案例
注意事项
因商品磁铁材质原因,在温度过高的作业环境下使用可能会破坏磁铁性质,有消失磁性的风险。
商品使用时,请尽量使用配件吸附板,若使用其他材质或不使用吸附板可能会导致商品无法发挥固定作用。

基本信息

规格
RoHS
种类 磁力型 安装孔径(mm) 3.5
磁力型种类 方形 宽度 W(mm) 17
磁力型角形安装面类型 A 安装方法 表面安装
吸附板 工作环境 标准型
吸附板材质 SPCC 吸附板表面处理 镀镍
磁铁材质 铁氧体 磁铁表面处理

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 磁力扣在使用上有什么注意事项?
因商品内部含有磁铁,请注意使用场景温度,因磁铁过热后会引起磁铁本身消磁问题发生,所以工作环境为长期出于高温附近,请更换使用锁扣或球形扣等商品。
2、 为何有时会感觉磁力不够?
首先参照请确认使用环境是否曾经超过了80℃,若超过了80℃磁铁会有一定的可能性消磁或磁力减退,此外,目录册刊载的保持力为无位移量时吸附板与本体完全接触,无角度时的结果。若安装中吸附板有角度无法全部接触本体则商品无法达到目录册吸附力。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
4个备选型号

E-LMGCB1

E-LMGCB2

E-LMGCS1

E-LMGCS2

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 夹紧力(N)

    68.6

    98

  • 长度(mm)

    50

    80

  • 本体材质

    不锈钢 -SUS304

    树脂 -BSP

  • 本体表面处理

    镀镍

    其它 -滚磨抛光

  • 类型

    E-LMGCB

    E-LMGCS

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。