(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·No.) |
E-LMGCES1 |
型式 | L | L1 | L2 | P | E | E1 | E2 | H | H1 | W | W1 | V | d(腰孔) | 吸附板数量 | 附件螺钉 | 吸引力 | 重量 | 交货期 | |
Type | No. | (个) | (个) | (kgf) | (g) | ||||||||||||||
E-LMGCES | 1 | 50 | 60 | 41 | 35 | 18 | 16 | 9.5 | 16 | 3.5 | 25 | 38 | 14 | 3.5x6 | 1 | 4 | 2.4 | 30 | 库存品 |
2 | 41.5 | 49.5 | 33 | 28 | 16 | 15 | 9 | 14 | 4 | 20 | 30 | 11 | 2 | 20 | |||||
3 | 50 | 60 | 41 | 35 | 18 | 16 | 9.5 | 16 | 3.5 | 10 | 20 | 13 | 2 | 6 | 2.4 | 30 | |||
E-LMGCET | 1 | 50 | 60 | 42 | 38 | 18 | 10.5 | - | 16 | 3.2 | 25 | 38 | 14 | 1 | 4 | 2.8 | 40 | ||
2 | 42 | 50.5 | 33 | 30 | 17 | 10 | - | 12 | 3 | 20 | 30 | 11.5 | 3.5x6.2 | 2.4 | 20 | ||||
3 | 50 | 60 | 42 | 38 | 18 | 10.5 | - | 16 | 3.2 | 10 | 20 | 13 | 3.5x6 | 2 | 6 | 2.8 | 40 |
型式 | L | 吸引力 (kgf) | 重量 (g) | 交货期 |
Type | ||||
E-LMGCER | 38 | 2 | 31 | 库存品 |
E-LMGCEU3 | 42.5 | 1.9 | 26 |
型号 |
---|
E-LMGCER |
E-LMGCES1 |
E-LMGCES2 |
E-LMGCES3 |
E-LMGCET1 |
E-LMGCET2 |
E-LMGCET3 |
E-LMGCEU3 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 夹紧力 (N) | 长度 (mm) | 安装孔径 (mm) | 本体材质 | 宽度 W (mm) | 磁力型角形安装面类型 | 吸附板表面处理 | 高度 H (mm) | 吸附板尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 19.6 | 46 | 4.0×10(长孔) | [树脂] PP | 23.5 | B | [其它] 镀彩锌 | 12 | 29×16.5 | |
有 | 当天 | 10 | 23.52 | 60 | 3.5×6(长孔) | [树脂] PE | 18 | B | [其它] 镀彩锌 | 16 | 38×14 | |
有 | 当天 | 10 | 19.6 | 49.5 | 3.5×6(长孔) | [树脂] PE | 16 | B | [其它] 镀彩锌 | 14 | 30×11 | |
有 | 当天 | 10 | 23.52 | 60 | 3.5×6(长孔) | [树脂] PE | 18 | B | [其它] 镀彩锌 | 16 | 20×13 | |
有 | 当天 | 10 | 27.44 | 60 | 3.2×6.0(长孔) | [树脂] PE | 18 | B | 镀铬 | 16 | 38×14 | |
有 | 当天 | 10 | 23.52 | 50.5 | 3.2×6.2(长孔) | [树脂] PE | 17 | B | 镀铬 | 12 | 30×11.5 | |
有 | 当天 | 10 | 27.44 | 60 | 3.2×6.0(长孔) | [树脂] PE | 18 | B | 镀铬 | 16 | 20×13 | |
有 | 当天 | 10 | 18.62 | 50 | 3.4×4.4(长孔) | [树脂] PE | 17.8 | D | [其它] 镀彩锌 | 14 | 45×12 |
Loading...
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 19.6 |
长度(mm) | 46 | 安装孔径(mm) | 4.0×10(长孔) |
本体材质 | [树脂] PP | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 23.5 | 磁力型角形安装面类型 | B |
安装方法 | 表面安装 | 吸附板 | 有 |
工作环境 | 标准型 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | [钢] SPCC | 吸附板表面处理 | [其它] 镀彩锌 |
磁铁材质 | 铁氧体 | 磁铁表面处理 | 无 |
高度 H(mm) | 12 | 吸附板尺寸(mm) | 29×16.5 |
RoHS | 10 |
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 19.6 | 长度(mm) | 46 |
安装孔径(mm) | 4.0×10(长孔) | 本体材质 | [树脂] PP | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 23.5 | 磁力型角形安装面类型 | B | 安装方法 | 表面安装 |
吸附板 | 有 | 工作环境 | 标准型 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | [钢] SPCC | 吸附板表面处理 | [其它] 镀彩锌 | 磁铁材质 | 铁氧体 |
磁铁表面处理 | 无 | 高度 H(mm) | 12 | 吸附板尺寸(mm) | 29×16.5 |
RoHS | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
主体 | 磁铁 | 吸附板 | 主体 | 磁铁 | 吸附板 | |
E-LMGCER | PP | 铁氧体 | SPCC | - | - | 镀彩锌 |
E-LMGCES | PE | |||||
E-LMGCET | 镀铬 | |||||
E-LMGCEU | 镀彩锌 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明