(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是经济型 小型磁力扣 侧吸-型号E-LMXSR1的详情页。
内有型号E-LMXSR1的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 29.4 |
长度(mm) | 34 | 安装孔径(mm) | 4.4 |
本体材质 | [树脂] PE | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 13.5 | 磁力型角形安装面类型 | B |
安装方法 | 表面安装 | 吸附板 | 有 |
工作环境 | 标准型 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | [钢] SPCC | 吸附板表面处理 | [其它] 镀锌 |
磁铁材质 | [钕铁硼] 钕 | 磁铁表面处理 | [其它] 镀锌 |
高度 H(mm) | 6 | RoHS | 10 |
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 29.4 | 长度(mm) | 34 |
安装孔径(mm) | 4.4 | 本体材质 | [树脂] PE | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 13.5 | 磁力型角形安装面类型 | B | 安装方法 | 表面安装 |
吸附板 | 有 | 工作环境 | 标准型 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | [钢] SPCC | 吸附板表面处理 | [其它] 镀锌 | 磁铁材质 | [钕铁硼] 钕 |
磁铁表面处理 | [其它] 镀锌 | 高度 H(mm) | 6 | RoHS | 10 |
零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | PE | - |
磁铁 | 钕磁铁 | 镀锌 |
吸附板 | SPCC |
规格 |
|
||
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 29.4 |
长度(mm) | 34 | 安装孔径(mm) | 4.4 |
本体材质 | PE | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 13.5 | 磁力型角形安装面类型 | B |
安装方法 | 表面安装 | 吸附板 | 有 |
工作环境 | 标准型 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | SPCC | 吸附板表面处理 | 镀锌 |
磁铁材质 | 钕 | 磁铁表面处理 | 镀锌 |
高度 H(mm) | 6 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明