(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFH66-35 | 衬套材质:无 锌合金 | 镀铬 | ||
E-LHFH66-51 | 衬套材质:碳钢 锌合金 | |||
E-LHFH66-60 | 衬套材质:PA6 锌合金 | |||
E-LHFH66-80 | 衬套材质:碳钢 锌合金 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | L1 | L2 | W | H | T | P | d1 | N | |||
Type | NO. | KG | N | 通孔 | 锥孔 | |||||||||
E-LHFH66 | 35 | 2 | 19 | 10.7 | 35 | 8.1 | 9.1 | 8 | 6 | 2 | 27 | 3 | 3.2 | 6.2 |
51 | 4 | 39 | 31 | 51 | 15.5 | 14.7 | 11 | 8 | 2.5 | 40 | 4 | 3.4 | 6.3 | |
60 | 12 | 117 | 40 | 60 | 18 | 19 | 13 | 9.5 | 3 | 48 | 5 | 4.5 | 9.8 | |
80 | 19 | 186 | 85 | 80 | 28.5 | 27 | 14.5 | 11.5 | 4 | 68 | 6 | 4.5 | 8.6 |
型号 |
---|
E-LHFH66-35 |
E-LHFH66-51 |
E-LHFH66-60 |
E-LHFH66-80 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 工作负载 (N) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 35 | 8 | 19 | |
有 | 当天 | 51 | 11 | 39 | |
有 | 当天 | 60 | 13 | 117 | |
有 | 当天 | 80 | 14.5 | 186 |
Loading...
长度 L(mm) | 35 | 宽度 W(mm) | 8 |
本体材质 | [锌合金] 锌合金 | 本体种类 | 插拔・旗型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | 埋头孔 |
工作负载(N) | 19 | 本体表面处理 | [镀铬] 镀铬 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 35 | 宽度 W(mm) | 8 | 本体材质 | [锌合金] 锌合金 |
本体种类 | 插拔・旗型铰链 | 使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | 埋头孔 | 工作负载(N) | 19 |
本体表面处理 | [镀铬] 镀铬 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明