(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFJ66 | 锌合金 | 黑色 | ||
E-LHFJ67 | SUS304 | 拉丝 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | L1 | L2 | W | W1 | h | H | H1 | H2 | P | P1 | P2 | d | b | N | ||
Type | NO. | KG | N | ||||||||||||||||
E-LHFJ66 | 62 | 20 | 196 | 57 | 62 | - | - | 15 | 17.5 | 10 | 17.5 | 15 | 10 | 19 | 13 | 19 | 9.6 | 23.5 | M5 |
E-LHFJ67 | 38.5 | 377 | 62.6 | - | - | - | - | 12 | 9.5 | 23.5 | |||||||||
90 | 38 | 372 | 277 | 90 | 50 | 40 | 18 | - | - | 25 | - | - | 36 | 14 | 26 | 8 | 30.3 | M6 |
型号 |
---|
E-LHFJ66-62 |
E-LHFJ67-62 |
E-LHFJ67-90 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 本体材质 | 工作负载 (N) | 本体表面处理 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 62 | 15 | [锌合金] 锌合金 | 196 | - | 黑色 | |
有 | 当天 | 62.4 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 377 | [发纹处理] 发纹处理 | - | |
有 | 当天 | 90 | 18 | [不锈钢] SUS304 | 372 | [发纹处理] 发纹处理 | - |
Loading...
长度 L(mm) | 62 | 宽度 W(mm) | 15 |
本体材质 | [锌合金] 锌合金 | 本体种类 | 插拔・旗型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | 内螺纹 |
工作负载(N) | 196 | 本体表面处理 | - |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | 黑色 |
长度 L(mm) | 62 | 宽度 W(mm) | 15 | 本体材质 | [锌合金] 锌合金 |
本体种类 | 插拔・旗型铰链 | 使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 插销功能型 | 安装螺纹孔类型 | 内螺纹 | 工作负载(N) | 196 |
本体表面处理 | - | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | 黑色 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明