(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·M) | - | L | - | 握柄颜色 | ||
E-LBG8 | - | 100 | - | B | ||
E-LBGS10 | - | 160 | - | R |
型式 | L | 握柄颜色 | L2 | d | D | H | L1 | |
Type | M | |||||||
E-LBG E-LBGS | 6 | 63 | B (黑色) R (红色) | 12 | 8 | 20 | 18 | 45 |
80 | 62 | |||||||
100 | 82 | |||||||
8 | 80 | 20 | 10 | 25 | 23 | 57 | ||
100 | 77 | |||||||
125 | 102 | |||||||
10 | 100 | 25 | 12 | 30 | 28 | 72 | ||
125 | 97 | |||||||
160 | 132 | |||||||
12 | 125 | 30 | 14 | 35 | 32 | 93 | ||
160 | 128 | |||||||
200 | 168 |
Type | 握柄部 | 螺纹部 | |
球形握柄型 | 材质 | 材质 | 表面处理 |
E-LBG | 酚醛树脂 | 钢铁 | 镀铬 |
E-LBGS | 不锈钢 | - |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称 M | 握柄长度 H (mm) | 安装部材质 | 安装部表面处理 | 全长 L (mm) | 握柄直径 D (mm) | 握柄颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M6 | 18 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 63 | 20 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 63 | 20 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 80 | 20 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 80 | 20 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 100 | 20 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 100 | 20 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 80 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 80 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 100 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 100 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 125 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 125 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 100 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 100 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 125 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 125 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 160 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 160 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 125 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 125 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 160 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 160 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 200 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [钢] 钢铁 | [镀铬] 镀铬 | 200 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 63 | 20 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 63 | 20 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 80 | 20 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 80 | 20 | 红色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 100 | 20 | 黑色 | |
有 | 当天 | M6 | 18 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 100 | 20 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 80 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 80 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 100 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 100 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 125 | 25 | 黑色 | |
有 | 当天 | M8 | 23 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 125 | 25 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 100 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 100 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 125 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 125 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 160 | 30 | 黑色 | |
有 | 当天 | M10 | 28 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 160 | 30 | 红色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 125 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 125 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 160 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 160 | 35 | 红色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 200 | 35 | 黑色 | |
有 | 当天 | M12 | 32 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 200 | 35 | 红色 |
Loading...
螺纹公称 M | M6 | 形状 | [球型] 球型 |
安装方法 | 外螺纹 | 种类 | 固定型 |
握柄材质 | 酚醛树脂 | 握柄长度 H(mm) | 18 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [钢] 钢铁 |
安装部表面处理 | [镀铬] 镀铬 | 全长 L(mm) | 63 |
握柄直径 D(mm) | 20 | 握柄颜色 | 黑色 |
螺纹公称 M | M6 | 形状 | [球型] 球型 | 安装方法 | 外螺纹 |
种类 | 固定型 | 握柄材质 | 酚醛树脂 | 握柄长度 H(mm) | 18 |
握柄表面处理 | 无 | 安装部材质 | [钢] 钢铁 | 安装部表面处理 | [镀铬] 镀铬 |
全长 L(mm) | 63 | 握柄直径 D(mm) | 20 | 握柄颜色 | 黑色 |
Type | 握柄部 | 螺纹部 | |
球形握柄型 | 材质 | 材质 | 表面处理 |
E-LBG | 酚醛树脂 | 钢铁 | 镀铬 |
E-LBGS | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明