(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 压缩 距离 | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 规格 | H | A | 参考重量 (g) | ||||
底座 | 锁芯 | 锁片 | 底座 | 锁芯 | 锁片 | |||||||
E-LXAU92 | 7 | 双牙型 | 锌合金 | S45C | 镀铬 | 镀锌 | 55 | 39~54.5 | 33 | 180 | ||
E-LXAU93 | 喷塑(黑色) | |||||||||||
E-LXAU94 | 三角形 | 镀铬 | ||||||||||
E-LXAU95 | 喷塑(黑色) |
TYPE | 压缩距离 | 止口高度 | 锁芯 | 可选配件 | 材质 | 表面处理 | Ts 适用门板厚度 | 参考单重 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | |||||||
E-LXAU62 | 7 | 39~54.5 | 三角形锁芯 | 配置钥匙一把 | SUS304 | 车面 | 振光 | 1~12 | 138 | |||
E-LXAU63 | 正方形锁芯 |
型号 |
---|
E-LXAU62-55 |
E-LXAU63-55 |
E-LXAU92-55 |
E-LXAU93-55 |
E-LXAU94-55 |
E-LXAU95-55 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 锁芯形状 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 3天 | SUS304 | 三角形锁芯 | 车面 | |
有 | 3天 | SUS304 | 正方形锁芯 | 车面 | |
有 | 3天 | 锌合金 | 双牙型锁芯 | 镀铬 | |
有 | 3天 | 锌合金 | 双牙型锁芯 | 喷塑(黑色) | |
有 | 当天 | 锌合金 | 三角形锁芯 | 镀铬 | |
有 | 3天 | 锌合金 | 三角形锁芯 | 喷塑(黑色) |
Loading...
材质 | SUS304 | 锁芯形状 | 三角形锁芯 |
表面处理 | 车面 | 止口高度(mm) | 39~54.5 |
压缩距离(mm) | 7 |
材质 | SUS304 | 锁芯形状 | 三角形锁芯 | 表面处理 | 车面 |
止口高度(mm) | 39~54.5 | 压缩距离(mm) | 7 |
止口高度(mm) | 39~54.5 | 压缩距离(mm) | 7 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明