(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
TYPE | 止口高度 (H) | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||
E-LXAS91 | 22 | 一字锁芯 | ZDC | 碳钢 | 电镀亮铬 | 镀锌 | 99 |
TYPE | 止口高度 (H) | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | ||||||
基座 | 锁面 | 锁舌 | 钥匙 | 基座 | 锁面 | 锁舌 | 钥匙 | |||
E-LXAS96 | 19 | ZDC | 碳钢 | 碳钢 | 镀铬 | 镀锌 | 镀锌 | 295 | ||
E-LXAS97-N | 24 | — | - | 165 | ||||||
E-LXAS97-Y | ZDC | 镀镍 | 177 |
型号 |
---|
E-LXAS91 |
E-LXAS96 |
E-LXAS97-N |
E-LXAS97-Y |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 表面处理 | 止口高度 (mm) | 可选配件 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 电镀亮铬 | 23 | - | |
有 | 3天 | 镀铬 | 19 | - | |
有 | 3天 | 镀铬 | 24 | 不选配件 | |
有 | 3天 | 镀铬 | 24 | 配置钥匙1把 |
Loading...
材质 | ZDC | 表面处理 | 电镀亮铬 |
止口高度(mm) | 23 | 可选配件 | - |
材质 | ZDC | 表面处理 | 电镀亮铬 | 止口高度(mm) | 23 |
可选配件 | - |
材质 | ZDC |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明