(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天起
4天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type-规格) | - | 弯曲半径R | - | 链杆数 | - | 接头Type | |
E-LAVBY08-1010 | - | R18 | - | N10 | - | X | |
型式(Type-内宽C) | - | 弯曲半径R | - | 链杆数 | - | 接头Type | |
E-LEVBF02-C25 | - | R55 | - | N15 | - | X |
Type | 内高 | 材质 | 打开方式 | 横梁形状 |
E-LAVBY08 | 10 | 尼龙 | 外径嵌入式 | 桥式 |
E-LVBY02 | 15 | 尼龙 | 内径打开 | 桥式 |
E-LVBY03 | 15 | 尼龙 | 内径打开 | 半封闭性 |
E-LVBY04 | 15 | 尼龙 | 外径打开 | 桥式 |
E-LAVBY13 | 18 | 尼龙 | 内径打开 | 半封闭性 |
E-LVBY12 | 18 | 尼龙 | 内径打开 | 桥式 |
E-LVBY14 | 18 | 尼龙 | 外径打开 | 桥式 |
E-LVBY22 | 21 | 尼龙 | 内径打开 | 桥式 |
E-LVBY24 | 21 | 尼龙 | 外径打开 | 桥式 |
E-LEVBF02 | 25 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 |
E-LVBY32 | 25 | 尼龙 | 内径打开 | 桥式 |
E-LVBY34 | 25 | 尼龙 | 外径打开 | 桥式 |
E-LXVBY32 | 25 | 尼龙 | 内径打开 | 桥式 |
E-LXVBY34 | 25 | 尼龙 | 外径打开 | 桥式 |
E-LDVBY42 | 30 | 尼龙 | 内径打开 | 桥式 |
E-LDVBY44 | 30 | 尼龙 | 外径打开 | 桥式 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度 HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 规格 | H | D | K | ||||||||||
E-LAVBY08 外径嵌入式 | 1010 | 18 | 10~65 | X | 10 | 14.5 | 11 | 17.3 | 16.5 | 51 | 45 | 100 | 66 | 8 |
28 | 71 | 55 | 140 | 86 | ||||||||||
1020 | 18 | 20 | 27.2 | 51 | 45 | 100 | 66 | |||||||
28 | 71 | 55 | 140 | 86 | ||||||||||
1030 | 18 | 30 | 37.2 | 51 | 45 | 100 | 66 | |||||||
28 | 71 | 55 | 140 | 86 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度 HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 规格 | H | D | K | ||||||||||
E-LVBY03 | 1515 | 28 | 10~65 | X | 15 | 20 | 15 | 25 | 24 | 76 | 88 | 188 | 96 | 12 |
38 | 96 | 108 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 128 | 251 | 136 | ||||||||||
1520 | 28 | 20 | 30 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 108 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 128 | 251 | 136 | ||||||||||
1530 | 28 | 30 | 40 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 108 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 128 | 251 | 136 | ||||||||||
1540 | 28 | 40 | 50 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 108 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 128 | 251 | 136 | ||||||||||
1550 | 28 | 50 | 60 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 108 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 128 | 251 | 136 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度 HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 规格 | H | D | K | ||||||||||
E-LVBY02 | 1515 | 28 | 10~65 | X | 15 | 20 | 15 | 26 | 24 | 76 | 88 | 188 | 96 | 12 |
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
1520 | 28 | 20 | 31 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
1530 | 28 | 30 | 41 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
1540 | 28 | 40 | 51 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
1550 | 28 | 50 | 61 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
E-LVBY04 | 1515 | 28 | 10~65 | X | 15 | 20 | 15 | 26 | 24 | 76 | 88 | 188 | 96 | 12 |
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
1520 | 28 | 20 | 31 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
1530 | 28 | 30 | 41 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
1540 | 28 | 40 | 51 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 | ||||||||||
1550 | 28 | 50 | 61 | 76 | 88 | 188 | 96 | |||||||
38 | 96 | 98 | 219 | 116 | ||||||||||
48 | 116 | 108 | 251 | 136 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度 HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 规格 | H | D | K | ||||||||||
E-LAVBY13 | 1818 | 28 | 10~65 | X | 18 | 23 | 18 | 28 | 33.7 | 79 | 70 | 150 | 99 | 16 |
38 | 99 | 80 | 185 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 90 | 215 | 139 | ||||||||||
60 | 143 | 100 | 250 | 163 | ||||||||||
75 | 173 | 120 | 300 | 193 | ||||||||||
1825 | 28 | 25 | 35 | 79 | 70 | 150 | 99 | |||||||
38 | 99 | 80 | 185 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 90 | 215 | 139 | ||||||||||
60 | 143 | 100 | 250 | 163 | ||||||||||
75 | 173 | 120 | 300 | 193 | ||||||||||
1837 | 28 | 37 | 47 | 79 | 70 | 150 | 99 | |||||||
38 | 99 | 80 | 185 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 90 | 215 | 139 | ||||||||||
60 | 143 | 100 | 250 | 163 | ||||||||||
75 | 173 | 120 | 300 | 193 | ||||||||||
1850 | 28 | 50 | 59.5 | 79 | 70 | 150 | 99 | |||||||
38 | 99 | 80 | 185 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 90 | 215 | 139 | ||||||||||
60 | 143 | 100 | 250 | 163 | ||||||||||
75 | 173 | 120 | 300 | 193 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度 HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 规格 | H | D | K | ||||||||||
E-LVBY12 | 1820 | 28 | 10~65 | X | 18 | 23 | 18 | 31 | 30 | 79 | 101 | 210 | 99 | 15 |
38 | 99 | 11 | 241 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 121 | 273 | 139 | ||||||||||
1825 | 28 | 25 | 38 | 79 | 101 | 210 | 99 | |||||||
38 | 99 | 11 | 241 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 121 | 273 | 139 | ||||||||||
1838 | 28 | 40 | 53 | 79 | 101 | 210 | 99 | |||||||
38 | 99 | 11 | 241 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 121 | 273 | 139 | ||||||||||
1850 | 28 | 50 | 63 | 79 | 101 | 210 | 99 | |||||||
38 | 99 | 11 | 241 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 121 | 273 | 139 | ||||||||||
E-LVBY14 | 1820 | 28 | 10~65 | X | 18 | 23 | 18 | 31 | 30 | 79 | 101 | 210 | 99 | 15 |
38 | 99 | 11 | 241 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 121 | 273 | 139 | ||||||||||
1825 | 28 | 25 | 38 | 79 | 101 | 210 | 99 | |||||||
38 | 99 | 11 | 241 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 121 | 273 | 139 | ||||||||||
1838 | 28 | 40 | 53 | 79 | 101 | 210 | 99 | |||||||
38 | 99 | 11 | 241 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 121 | 273 | 139 | ||||||||||
1850 | 28 | 50 | 63 | 79 | 101 | 210 | 99 | |||||||
38 | 99 | 11 | 241 | 119 | ||||||||||
48 | 119 | 121 | 273 | 139 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度 HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 规格 | H | D | K | ||||||||||
E-LVBY22 | 2125 | 38 | 10~65 | X | 21 | 35 | 25 | 39 | 33.3 | 111 | 86 | 199 | 131 | 18 |
48 | 131 | 106 | 131 | 151 | ||||||||||
55 | 145 | 120 | 253 | 165 | ||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 205 | ||||||||||
2138 | 38 | 38 | 52 | 111 | 86 | 199 | 131 | |||||||
48 | 131 | 106 | 131 | 151 | ||||||||||
55 | 145 | 120 | 253 | 165 | ||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 205 | ||||||||||
2150 | 38 | 50 | 64 | 111 | 86 | 199 | 131 | |||||||
48 | 131 | 106 | 131 | 151 | ||||||||||
55 | 145 | 120 | 253 | 165 | ||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 205 | ||||||||||
E-LVBY24 | 2125 | 28 | 25 | 39 | 33.3 | 91 | 66 | 168 | 111 | |||||
38 | 111 | 86 | 199 | 131 | ||||||||||
48 | 131 | 106 | 131 | 151 | ||||||||||
55 | 145 | 120 | 253 | 165 | ||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 205 | ||||||||||
2138 | 28 | 38 | 52 | 91 | 66 | 168 | 111 | |||||||
38 | 111 | 86 | 199 | 131 | ||||||||||
48 | 131 | 106 | 131 | 151 | ||||||||||
55 | 145 | 120 | 253 | 165 | ||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 205 | ||||||||||
2150 | 28 | 50 | 64 | 91 | 66 | 168 | 111 | |||||||
38 | 111 | 86 | 199 | 131 | ||||||||||
48 | 131 | 106 | 131 | 151 | ||||||||||
55 | 145 | 120 | 253 | 165 | ||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 205 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装 高度HF | 最大电缆 直径 | F | G | |||
Type | 内宽C | H | D | K | |||||||||||
E-LEVBF02 | 25 | 55 | 10~65 | X | 25 | 35 | 40 | 46 | 145 | 125 | 276 | 175 | 22 | 15 | 11.5 |
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||||||||
100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||||||||
125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||||||||
150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||||||||
175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||||||||
190 | 415 | 270 | 742 | 465 | |||||||||||
38 | 55 | 53 | 145 | 125 | 276 | 175 | 26 | ||||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||||||||
100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||||||||
125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||||||||
150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||||||||
175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||||||||
190 | 415 | 270 | 742 | 465 | |||||||||||
57 | 55 | 72 | 145 | 125 | 276 | 175 | 45 | ||||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||||||||
100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||||||||
125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||||||||
150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||||||||
175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||||||||
190 | 415 | 270 | 742 | 465 | |||||||||||
77 | 55 | 92 | 145 | 125 | 276 | 175 | - | - | |||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||||||||
100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||||||||
125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||||||||
150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||||||||
175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||||||||
190 | 415 | 270 | 742 | 465 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 | 内高 A | 外高 T | 外宽 E | 内宽 C | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装 高度HF | 最大电缆 直径 | 最大架空负载 (kg/m) | 最大架空长度 (m) | 重量 (kg/m) | |||
代码 | 规格 | H | D | K | |||||||||||||
E-LFVBY32 | 2538 | 50 | 10~ | F | 25 | 39 | 55 | 38 | 46 | 139 | 110 | 274 | 174 | 21 | 1 | 1.3 | 0.91 |
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 0.91 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 0.91 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 0.91 | ||||||||||||
2550 | 50 | 67 | 50 | 139 | 110 | 274 | 174 | 0.95 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 0.95 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 0.95 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 0.95 | ||||||||||||
2557 | 50 | 74 | 58 | 139 | 110 | 274 | 174 | 1 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 1 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 1 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 1 | ||||||||||||
2577 | 50 | 94 | 78 | 139 | 110 | 274 | 174 | 1.17 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 1.17 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 1.17 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 1.17 | ||||||||||||
E-LFVBY34 | 2538 | 50 | 10~ | F | 25 | 39 | 55 | 38 | 46 | 139 | 110 | 274 | 174 | 21 | 1 | 1.3 | 0.91 |
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 0.91 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 0.91 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 0.91 | ||||||||||||
2550 | 50 | 67 | 50 | 139 | 110 | 274 | 174 | 0.95 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 0.95 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 0.95 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 0.95 | ||||||||||||
2557 | 50 | 74 | 58 | 139 | 110 | 274 | 174 | 1 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 1 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 1 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 1 | ||||||||||||
2577 | 50 | 94 | 78 | 139 | 110 | 274 | 174 | 1.17 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 1.17 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 1.17 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 1.17 | ||||||||||||
E-LXVBY32 | 2538 | 50 | 10~ | X | 25 | 39 | 55 | 38 | 46 | 139 | 110 | 274 | 174 | 21 | 1 | 1.3 | 0.91 |
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 0.91 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 0.91 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 0.91 | ||||||||||||
2550 | 50 | 67 | 50 | 139 | 110 | 274 | 174 | 0.95 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 0.95 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 0.95 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 0.95 | ||||||||||||
2557 | 50 | 74 | 58 | 139 | 110 | 274 | 174 | 1 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 1 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 1 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 1 | ||||||||||||
2577 | 50 | 94 | 78 | 139 | 110 | 274 | 174 | 1.17 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 1.17 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 1.17 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 1.17 | ||||||||||||
E-LXVBY34 | 2538 | 50 | 10~ | X | 25 | 39 | 55 | 38 | 46 | 139 | 110 | 274 | 174 | 21 | 1 | 1.3 | 0.91 |
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 0.91 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 0.91 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 0.91 | ||||||||||||
2550 | 50 | 67 | 50 | 139 | 110 | 274 | 174 | 0.95 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 0.95 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 0.95 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 0.95 | ||||||||||||
2557 | 50 | 74 | 58 | 139 | 110 | 274 | 174 | 1 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 1 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 1 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 1 | ||||||||||||
2577 | 50 | 94 | 78 | 139 | 110 | 274 | 174 | 1.17 | |||||||||
63 | 165 | 120 | 314.82 | 200 | 1.17 | ||||||||||||
100 | 239 | 160 | 431 | 274 | 1.17 | ||||||||||||
125 | 289 | 210 | 509.5 | 324 | 1.17 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | J | E | F | G | d | |||
Type | 规格 | H | D | K | |||||||||||||
E-LDVBY42 | 3038 | 55 | 10~65 | F | 30 | 42 | 38 | 61 | 46 | 153 | 118 | 277 | 18 | 18 | 51 | 14 | 7 |
75 | 193 | 136 | 337 | ||||||||||||||
100 | 243 | 165 | 417 | ||||||||||||||
3050 | 55 | 50 | 73 | 153 | 118 | 277 | 63 | ||||||||||
75 | 193 | 136 | 337 | ||||||||||||||
100 | 243 | 165 | 417 | ||||||||||||||
3075 | 55 | 75 | 98 | 153 | 118 | 277 | 88 | ||||||||||
75 | 193 | 136 | 337 | ||||||||||||||
100 | 243 | 165 | 417 | ||||||||||||||
E-LDVBY44 | 3038 | 55 | 38 | 61 | 153 | 118 | 277 | 51 | |||||||||
75 | 193 | 136 | 337 | ||||||||||||||
100 | 243 | 165 | 417 | ||||||||||||||
3050 | 55 | 50 | 73 | 153 | 118 | 277 | 63 | ||||||||||
75 | 193 | 136 | 337 | ||||||||||||||
100 | 243 | 165 | 417 | ||||||||||||||
3075 | 55 | 75 | 98 | 153 | 118 | 277 | 88 | ||||||||||
75 | 193 | 136 | 337 | ||||||||||||||
100 | 243 | 165 | 417 |
型号 |
---|
E-LAVBY08-1010-R18-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY08-1010-R28-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY08-1020-R18-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY08-1020-R28-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY08-1030-R18-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY08-1030-R28-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1818-R28-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1818-R38-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1818-R48-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1818-R60-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1818-R75-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1825-R28-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1825-R38-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1825-R48-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1825-R60-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1825-R75-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1837-R28-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1837-R38-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1837-R48-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1837-R60-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1837-R75-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1850-R28-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1850-R38-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1850-R48-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1850-R60-N[10-150/1]-X |
E-LAVBY13-1850-R75-N[10-150/1]-X |
E-LDVBY42-3038-R55-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY42-3038-R75-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY42-3038-R100-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY42-3050-R55-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY42-3050-R75-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY42-3050-R100-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY42-3075-R55-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY42-3075-R75-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY42-3075-R100-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3038-R55-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3038-R75-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3038-R100-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3050-R55-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3050-R75-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3050-R100-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3075-R55-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3075-R75-N[10-150/1]-F |
E-LDVBY44-3075-R100-N[10-150/1]-F |
E-LEVBF02-C25-R55-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C25-R75-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C25-R100-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C25-R125-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C25-R150-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C25-R175-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C25-R190-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C38-R55-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C38-R75-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C38-R100-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C38-R125-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C38-R150-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C38-R175-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C38-R190-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C57-R55-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C57-R75-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C57-R100-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C57-R125-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C57-R150-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C57-R175-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C57-R190-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C77-R55-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C77-R75-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C77-R100-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C77-R125-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C77-R150-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C77-R175-N[10-150/1]-X |
E-LEVBF02-C77-R190-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1515-R28-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1515-R38-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1515-R48-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1520-R28-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1520-R38-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1520-R48-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1530-R28-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1530-R38-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1530-R48-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1540-R28-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1540-R38-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1540-R48-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1550-R28-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1550-R38-N[10-150/1]-X |
E-LVBY02-1550-R48-N[10-150/1]-X |
E-LVBY03-1515-R28-N[10-160/1]-X |
E-LVBY03-1515-R38-N[10-150/1]-X |
E-LVBY03-1515-R48-N[10-150/1]-X |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内高A (mm) | 内宽C (mm) | 弯曲半径 R (mm) | 节距 P (mm) | 电缆插入面 | 链杆数 | 接头规格 | 横梁形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 11 | 18 | 16.5 | 外周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
5天 | 10 | 11 | 28 | 16.5 | 外周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
5天 | 10 | 20 | 18 | 16.5 | 外周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
5天 | 10 | 20 | 28 | 16.5 | 外周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
5天 | 10 | 30 | 18 | 16.5 | 外周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
5天 | 10 | 30 | 28 | 16.5 | 外周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
5天 | 18 | 18 | 28 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 18 | 38 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 18 | 48 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 18 | 60 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 18 | 75 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 25 | 28 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 25 | 38 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 25 | 48 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 25 | 60 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 25 | 75 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 37 | 28 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 37 | 38 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 37 | 48 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 37 | 60 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 37 | 75 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 50 | 28 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 50 | 38 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 50 | 48 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 50 | 60 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 18 | 50 | 75 | 33.7 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
5天 | 30 | 38 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | F | 桥式 | ||
5天 | 25 | 25 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 25 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 25 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 25 | 125 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 25 | 150 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 25 | 175 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 25 | 190 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 38 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 38 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 38 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 38 | 125 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 38 | 150 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 38 | 175 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 38 | 190 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 57 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 57 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 57 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 57 | 125 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 57 | 150 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 57 | 175 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 57 | 190 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 77 | 55 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 77 | 75 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 77 | 100 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 77 | 125 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 77 | 150 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 77 | 175 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
5天 | 25 | 77 | 190 | 46 | 两面 | 10 ~ 150 | X | 封闭式 | ||
4天 | 15 | 15 | 28 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 15 | 38 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 15 | 48 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 20 | 28 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 20 | 38 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 20 | 48 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 30 | 28 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 30 | 38 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 30 | 48 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 40 | 28 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 40 | 38 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 40 | 48 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 50 | 28 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 50 | 38 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 50 | 48 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 桥式 | ||
4天 | 15 | 15 | 28 | 24 | 内周面 | 10 ~ 160 | X | 半封闭性 | ||
4天 | 15 | 15 | 38 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 | ||
4天 | 15 | 15 | 48 | 24 | 内周面 | 10 ~ 150 | X | 半封闭性 |
Loading...
内高A(mm) | 10 | 内宽C(mm) | 11 |
弯曲半径 R(mm) | 18 | 特性 | 标准 |
节距 P(mm) | 16.5 | 电缆插入面 | 外周面 |
链杆数 | 10 ~ 150 | 接头规格 | X |
横梁形状 | 桥式 |
内高A(mm) | 10 | 内宽C(mm) | 11 | 弯曲半径 R(mm) | 18 |
特性 | 标准 | 节距 P(mm) | 16.5 | 电缆插入面 | 外周面 |
链杆数 | 10 ~ 150 | 接头规格 | X | 横梁形状 | 桥式 |
特性 | 标准 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明