(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 氮气弹簧 功能型 任停式

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
4个备选型号

C-GRT-15040-N60

C-GRT-15080-N80

C-GRT-15100-N100

C-GRT-15150-N150

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
 材质 表面处理使用温度
气缸活塞杆螺纹接头接头安装板气缸活塞杆接头安装板
S20CS45CPAQ235喷漆(黑色亚光)QPQ黑色处理镀镍-20~60℃

尺寸图

注意活塞杆朝下安装。
规格表
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
规格表 型式(Type·No.)
 C-GRT·15040-N60
 
型式最大长度
Lmax
行程 max气体反作用力(20℃)缸径
外径
D
活塞杆
直径
d
H
最大长度-10mm行程时
TypeNo.—反作用力(Fa)N
C-GRT15040-N60130406015690
15080-N802208080140
15100-N100260100100160
15150-N150360150150210
型号
C-GRT-15040-N60
C-GRT-15080-N80
C-GRT-15100-N100
C-GRT-15150-N150
型号数量折扣一般
发货日
最小长度 Lmin
(mm)
气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时
(N)
行程S
(mm)
最大长度 Lmax
(mm)
当天 90 60 40 130
当天 140 80 80 220
当天 160 100 100 260
当天 210 150 150 360

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

最小长度 Lmin(mm) 90 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) 60
行程S(mm) 40 气弹簧种类 定向安装型
活塞杆材质 [钢] S45C 气缸材质 [钢] 钢
活塞杆径 d(φ) 6 缸径 D(φ) 15
气缸侧前端形状 A型 活塞杆侧前端形状 A型
安装方向 60° 最大长度 Lmax(mm) 130
使用温度范围(℃) -20~60 种类 气弹簧
支架材质 Q235
最小长度 Lmin(mm) 90 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) 60 行程S(mm) 40
气弹簧种类 定向安装型 活塞杆材质 [钢] S45C 气缸材质 [钢] 钢
活塞杆径 d(φ) 6 缸径 D(φ) 15 气缸侧前端形状 A型
活塞杆侧前端形状 A型 安装方向 60° 最大长度 Lmax(mm) 130
使用温度范围(℃) -20~60 种类 气弹簧 支架材质 Q235
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
氮气弹簧是一种可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的部件。
由于原理上的不同,氮气弹簧比普通弹簧有着很显著的优点:速度相对缓慢、动态力变化不大,所以更容易控制。
经济型氮气弹簧,性价比高。

产品概述
・氮气弹簧俗称气弹簧,是指在密闭的气缸内冲入高压气体(氮气: 不燃性),并将氮气的反作用力用作弹簧使用。
・除小型化特征外,氮气弹簧还可在较大初始负载下显示出较小的弹簧常数,因此广泛应用于各种机械、家具、汽车以及办公自动化设备等。
注意安装时活塞杆位于下方安装。
产品特点
1.是指在密闭的气室内充入氮气(不燃性),并通过自由活塞将氮气的反作用力用作弹簧使用。
2.氮气弹簧(气弹簧)具有小型、轻量化特征,还可达到较大的弹簧力(反作用力)。
3. 在较长行程范围内,弹簧力(反作用力)基本保持不变。
4. 速度相对缓慢,动态力值恒定,可实现任意位置停止效果,但没有额外的锁紧力。
使用案例
·氮气弹簧使用时,请根据具体使用要求计算所需的反作用力(F),选配适用的氮气弹簧型号。以下为参考计算公式:
1.根据下式计算所需的反作用力

F : 所需的反作用力(最大长度时)
W : 重量(门等)
A : 支点(门等的铰链)~重心之间的水平距离
B : 支点(门等的铰链)~氮气弹簧轴线之间的垂直距离
气弹簧使用案例
2.所选氮气弹簧的反作用力应为F×1.1以上。氮气反作用力有约±10%的误差。
3.如果所需的反作用力(F×1.1)大于氮气弹簧最大长度-( )mm时的反作用力,则请使用2支以上的氮气弹簧。
4.反作用力设计用于20℃温度环境。温度发生变化时,反作用力也会随之增减。
·注意:负载因门的角度及氮气弹簧的安装位置而变化。最终选型请以设计的结构为基础,计算反作用力矩。
·追加说明:
产品目录上记载有最大长度-10(5)mm与最大长度(Lmax.)-(S)mm时的氮气弹簧反作用力。
一般来说,由于氮气弹簧反作用力按比例变化,因此计算所需行程的反作用力时,请按图3所示,将这2点连成直线,查找想要了解的行程位置并进行推测。
氮气弹簧 万向安装型使用案例
注意事项
·请注意氮气弹簧的使用温度。请勿长期贮存。否则可能因密封圈的早期老化而导致反作用力降低。
·氮气反作用力因产品而有少许偏差,并受温度的影响而变化。
·根据使用环境、次数等因素,反作用力可能会降低。请在无法满足所需反作用力时进行更换。
·请勿在会使活塞杆生锈的环境或化学药品气体环境中使用、保管。另外,请勿对氮气弹簧进行喷涂。
·请勿损伤气缸、活塞杆。如果用胶带或塑料绳缠绕活塞杆,可能因沾附粘结剂或纤维导致内部卡死,从而引起氮气和油的泄漏。
·使用前请务必检查活塞杆部分是否生锈、损伤、沾附粘结剂或杂质。
·请勿对气缸、活塞杆施加弯曲负载、扭转力等。有引起氮气弹簧漏油和漏气的风险。
·用于旋转运动时,请防止铰链处的松动,用于直线运动时,请可靠地设置能抑制偏载的导向等机构。
·请勿将氮气弹簧拉伸到最大长度以上。即使在最大行程时(压缩时),也要保持与行程终点之间留有10mm左右的余地。
·请勿快速进行伸缩。(参考标准为1m/s以上)
· 禁止反向安装
· 计算力值不准确或者偏差大时,可能无法达到任意位置停止效果。
·氮气弹簧产品废弃时请打孔漏气后再废弃,正常使用无需打孔

基本信息

气弹簧种类 定向安装型 活塞杆材质 S45C
气缸材质 活塞杆径 d(φ) 6
缸径 D(φ) 15 气缸侧前端形状 A型
活塞杆侧前端形状 A型 安装方向 60°
使用温度范围(℃) -20::60 种类 气弹簧
支架材质 Q235
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
4个备选型号

C-GRT-15040-N60

C-GRT-15080-N80

C-GRT-15100-N100

C-GRT-15150-N150

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 最小长度 Lmin(mm)

    90

    140

    160

    210

  • 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N)

    60

    80

    100

    150

  • 行程S(mm)

    40

    80

    100

    150

  • 最大长度 Lmax(mm)

    130

    220

    260

    360

  • 类型

    C-GRT

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。