(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 | 表面处理 | 使用温度 | ||||
气缸 | 活塞杆 | 前端部 | 气缸 | 活塞杆 | 前端部 | |
S20C | S45C | S45C | 喷漆(黑色亚光) | QPQ黑色处理 | A 喷漆(黑色亚光)/B镀铬 | -20~60℃ |
型式(Type) | - | 前端形状·行程max | ||
C-HFGST | - | B·120 |
型式 | 气体反作用力(20℃) | 最大长度 Lmax | |||
最大长度-5mm行程时 | 最小长度+5mm行程时 | ||||
Type | 前端形状 | 行程 | N | 氮气反作用变化率 | |
C-HFGST | A B | 40 | 50 | 126% | 115 |
50 | 135 | ||||
60 | 80 | 155 | |||
80 | 100 | 195 | |||
100 | 120 | 235 | |||
120 | 150 | 275 | |||
150 | 200 | 335 |
型号 |
---|
C-HFGST-A-40 |
C-HFGST-A-50 |
C-HFGST-A-60 |
C-HFGST-A-80 |
C-HFGST-A-100 |
C-HFGST-A-120 |
C-HFGST-A-150 |
C-HFGST-B-40 |
C-HFGST-B-50 |
C-HFGST-B-60 |
C-HFGST-B-80 |
C-HFGST-B-100 |
C-HFGST-B-120 |
C-HFGST-B-150 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最小长度 Lmin (mm) | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时 (N) | 行程S (mm) | 气缸侧前端形状 | 活塞杆侧前端形状 | 最大长度 Lmax (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 75 | 50 | 40 | A型 | A型 | 115 | |
有 | 当天 | 85 | 50 | 50 | A型 | A型 | 135 | |
有 | 当天 | 95 | 80 | 60 | A型 | A型 | 155 | |
有 | 当天 | 115 | 100 | 80 | A型 | A型 | 195 | |
有 | 当天 | 135 | 120 | 100 | A型 | A型 | 235 | |
有 | 当天 | 155 | 150 | 120 | A型 | A型 | 275 | |
有 | 当天 | 185 | 200 | 150 | A型 | A型 | 335 | |
有 | 当天 | 75 | 50 | 40 | B型 | B型 | 115 | |
有 | 当天 | 85 | 50 | 50 | B型 | B型 | 135 | |
有 | 当天 | 95 | 80 | 60 | B型 | B型 | 155 | |
有 | 当天 | 115 | 100 | 80 | B型 | B型 | 195 | |
有 | 当天 | 135 | 120 | 100 | B型 | B型 | 235 | |
有 | 当天 | 155 | 150 | 120 | B型 | B型 | 275 | |
有 | 当天 | 185 | 200 | 150 | B型 | B型 | 335 |
Loading...
最小长度 Lmin(mm) | 75 | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) | 50 |
行程S(mm) | 40 | 气弹簧种类 | 定向安装型 |
活塞杆材质 | [钢] S45C | 气缸材质 | [钢] 钢 |
活塞杆径 d(φ) | 6 | 缸径 D(φ) | 15 |
气缸侧前端形状 | A型 | 活塞杆侧前端形状 | A型 |
油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 | 安装方向 | 60° |
最大长度 Lmax(mm) | 115 | 使用温度范围(℃) | -20~60 |
种类 | 气弹簧 |
最小长度 Lmin(mm) | 75 | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) | 50 | 行程S(mm) | 40 |
气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | [钢] S45C | 气缸材质 | [钢] 钢 |
活塞杆径 d(φ) | 6 | 缸径 D(φ) | 15 | 气缸侧前端形状 | A型 |
活塞杆侧前端形状 | A型 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 | 安装方向 | 60° |
最大长度 Lmax(mm) | 115 | 使用温度范围(℃) | -20~60 | 种类 | 气弹簧 |
气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | S45C |
气缸材质 | 钢 | 活塞杆径 d(φ) | 6 |
缸径 D(φ) | 15 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 |
安装方向 | 60° | 使用温度范围(℃) | -20::60 |
种类 | 气弹簧 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明