(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | ||
C-GSBR8D |
型式 | 附件 | 适用氮气弹簧 | |
Type | No. | ||
C-GSBR | 6A | 1个垫圈,1个挡圈 | FGS15 FGS18 C-FGS15 C-FGS18 |
6B | |||
6C | |||
6D | |||
8A | FGS22 C-FGS22 | ||
8B | |||
8C | |||
8D | |||
8A-S | 1个挡圈,2个POA衬套 | FGSS15 FGSS18 FGSS22 C-FGSS15 C-FGSS18 C-FGSS22 | |
8B-S | |||
8C-S | |||
8D-S | |||
8F-S | 1个铰链销,2个POA衬套,1个铰链销 | FGSS27 C-FGSS27 |
型号 | 材质 | 表面处理 支架 | |||||
支架 | 挡圈 | 垫圈 | 衬套 | 销 | |||
C-GSBR | 6A | SS400 | SK5 | SPHC | _ | — | 发黑 |
6B | |||||||
6C | |||||||
6D | |||||||
8A | |||||||
8B | |||||||
8C | |||||||
8D | |||||||
8A-S | _ | 聚缩醛 | |||||
8B-S | |||||||
8C-S | |||||||
8D-S | |||||||
8F | SUS304 |
型号 |
---|
C-GSBR6A |
C-GSBR6B |
C-GSBR6C |
C-GSBR6D |
C-GSBR8A |
C-GSBR8A-S |
C-GSBR8B |
C-GSBR8B-S |
C-GSBR8C |
C-GSBR8C-S |
C-GSBR8D |
C-GSBR8D-S |
C-GSBR8F-S |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 固定部外径 (φ) | 适用 |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 6 | C-FGS安装用支架 | |
有 | 当天 | 6 | C-FGS安装用支架 | |
有 | 当天 | 6 | C-FGS安装用支架 | |
有 | 当天 | 6 | C-FGS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGSS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGSS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGSS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGSS安装用支架 | |
有 | 当天 | 8 | C-FGSS安装用支架 |
Loading...
支架材质 | SS400 | 固定部外径(φ) | 6 |
适用 | C-FGS安装用支架 |
支架材质 | SS400 | 固定部外径(φ) | 6 | 适用 | C-FGS安装用支架 |
支架材质 | SS400 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明