(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 Z轴手动滑台 升降燕尾槽 丝杆型

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 经济型 Z轴手动滑台 升降燕尾槽 丝杆型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
台面尺寸(长度) L (mm) :
台面尺寸(宽度) W (mm) :
承受载荷 (N) :
移动量 (mm) :
按发货日筛选:

收起参数

台面尺寸(长度) L (mm) :

40
60
查看全部(2)

台面尺寸(宽度) W (mm) :

40
60
查看全部(2)

承受载荷 (N) :

29.4
98
查看全部(2)

移动量 (mm) :

5
7
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
9天以内

型号:

  • 2个备选型号

    E-ZPFDG40

    E-ZPFDG60

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
本系列燕尾槽型手动Z轴滑台是一款手动水平面Z轴燕尾槽进给丝杠型滑台。与齿条齿轮型相比,实现了耐重载。
止动螺丝和刻度集中在右侧,实现了省空间。主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点4:止动螺丝和刻度集中在右侧,实现了省空间。
特点5:采用进给丝杠传动,与齿条齿轮相比,实现耐重载。
尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-ZPFDG铝合金黑色阳极氧化
 
E-ZPFDG40E-ZPFDG60
E-ZPFDG40E-ZPFDG60
规格概述
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)
 E-ZPFDG40
 
型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
旋钮旋转1圈
移动量(mm)
耐负载(N)移动精度(μm)静止时自重(kg)
TypeNo.平行度平行度(μm)
E-ZPFDG4040x4050.529.4301000.15
6060x6070.598300.35

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■平行度
  表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
 
米思米手动滑台静止时平行度检测方法米思米手动滑台运动时平行度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。
米思米滑台从上方安装到底座示意图米思米滑台从下方安装到底座示意图
从上方安装:安装板M3 螺栓M3从下方安装:安装板φ4(通孔) 螺栓M4

■滑台的安装姿态及其特性
示意图米思米Z轴滑台水平安装示意图米思米Z轴滑台倒置安装示意图米思米Z轴滑台侧置水平安装示意图米思米Z轴滑台侧置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之高精度手动水平面Z轴交叉滚子导轨型滑台使用案例介绍
机构名称:基板浮起确认用装置
用途:
此装置是为了检测试作基板上的电子元件是否有浮起而专门制作的治具。
把穿透型传感器固定在滑台上,通过微调整滑台的高度,使传感器到达理想的位置。
由于调整过程中对传感器的稳定性要求较高,故选择了水平面移动的Z轴滑台。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
高精度 手动水平面Z轴 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动水平面Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 高精度 手动水平面Z轴 直线滚珠导轨型 薄型滑台
米思米高精度手动水平面Z轴交叉滚子导轨型滑台ZLPG系列 米思米高精度手动水平面Z轴燕尾槽齿条齿轮型滑台ZLFG系列 米思米高精度手动水平面Z轴直线滚珠导轨型滑台ZLTG系列
代表型号: ZLPG40 代表型号: ZLFG60 代表型号: ZLTG80
优点: 高精度、可承受力矩负载 优点: 行程较长、可快速进给 优点: 薄型、省空间

基本信息

进给方式 进给丝杠型 移动导向方式 燕尾槽导向型
滑台材质 铝合金 滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色)
Z轴滑台工作面 水平面Z轴 滑台平行度(μm) 30
型号
E-ZPFDG40
E-ZPFDG60
型号数量折扣一般
发货日
台面尺寸(长度) L
(mm)
台面尺寸(宽度) W
(mm)
承受载荷
(N)
移动量
(mm)
9天 40 40 29.4 5
9天 60 60 98 7

Loading...

  1. 1

尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-ZPFDG铝合金黑色阳极氧化
 
E-ZPFDG40E-ZPFDG60
E-ZPFDG40E-ZPFDG60
规格表
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)
 E-ZPFDG40
 
型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
旋钮旋转1圈
移动量(mm)
耐负载(N)移动精度(μm)静止时自重(kg)
TypeNo.平行度平行度(μm)
E-ZPFDG4040x4050.529.4301000.15
6060x6070.598300.35

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■平行度
  表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
 
米思米手动滑台静止时平行度检测方法米思米手动滑台运动时平行度检测方法

关于此商品的常见问题 (FAQ)

燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽齿条齿轮型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于齿条齿轮传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空